Komplette Kompatibilität
Mit PLUS+1® programmierbare Hardware beinhaltet alle Komponenten, die sich mit einer in PLUS+1® GUIDE entwickelten kundenspezifischen Anwendung steuern lassen. Alle programmierbaren Hardware-Dateien (HWD- oder PAC-Format) können mit der Express-Lizenz verwendet werden.PLUS+1® Compliance bündelt unsere gesamte hochmoderne Fahrzeugsteuerungstechnologie und stellt sicher, dass sich all unsere elektrohydraulischen Produkte durch die Nutzung der PLUS+1® GUIDE nahtlos in das kundenspezifische Steuersystem integrieren.
Bei Produkten mit dem PLUS+1® Logo können Sie sich darauf verlassen, dass diese auf ihre vollständige Kompatibilität mit unserer programmierbaren PLUS+1® Hardware unter Verwendung der PLUS+1® GUIDE Kompatibilitätsblöcke getestet wurden. Diese Eigenschaft der PLUS+1® kompatiblen Produkte verkürzt Ihre Markteinführungszeiten.
HWD- und Kompatibilitätsblöcke
Die folgenden HWD-Dateien können Sie über den Menüpunkt „Install Hardware“ (Hardware installieren) im Setup-Menü herunterladen und in PLUS+1® GUIDE installieren.
PLUS+1® Update-Center
Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neuesten PLUS+1® Kompatibilitätsblöcke einsetzen, indem Sie die App PLUS+1® Update Center im Zuge der Installation von PLUS+1® GUIDE und Service-Tools installieren.
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.