PLUS+1® Software-Lizenzen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen
  • Verwandte Produkte

Express und Professional

Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Lizenz für PLUS+1® GUIDE und Service-Tool! Mit unserer Express-Lizenz können Sie leistungsstarke und maßgeschneiderte Maschinenanwendungen für unsere mit PLUS+1® programmierbare und kompatible Hardware-Plattform entwickeln. Zum PLUS+1® Service-Tool gehört eine kostenfreie Lizenz für die Normalansicht. Um maßgeschneiderte Diagnoseanwendungen zu erstellen, ist im Lieferumfang der Express- und Professional-Version die Designansicht enthalten.

Express

Die kostenfreie Express-Lizenz aktiviert die grundlegenden Designfunktionen für PLUS+1® GUIDE und das PLUS+1® Service-Tool. Die Express-Lizenz enthält alle von Danfoss entwickelten Kompatibilitätsblöcke. Die Express-Lizenz ist ein Jahr lang gültig und erfordert eine gültige Firmen-E-Mail-Adresse. Man kann sich für die kostenfreie Lizenz der PLUS+1® GUIDE und des Service-Tools für jede neue Version erneut registrieren. Zur Express-Lizenz gehört eine 90-Tage-Professional-Testversion, mit der sich der volle Funktionsumfang der Professional-Version und der Add-on-Module testen lässt. Projekte mit Inhalten der Professional-Version, wie beispielsweise Funktionsblock-Bibliotheken, sind im Rahmen einer Express-Lizenz nicht verfügbar.

Download GUIDE

Professional

Eine PLUS+1® Professional-Lizenz ist für Maschinenentwickler gedacht, die ihre Software-Entwicklung beschleunigen wollen. Diese Lizenz ermöglicht die Nutzung von über 100 von Danfoss entwickelten und vorab getesteten Funktionsblöcken für Ihr Maschinenkonzept. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, abgesicherte PLUS+1® Service-Tool-Anwendungen für den Einsatz in Service-Teams zu erstellen.

PLUS+1® Professional-Lizenz anfordern

Professional-Add-on-Module

Die Professional-Add-on-Module sind hochentwickelte Elemente, geschaffen, um Ihre Entwicklungsprozesse gezielt zu verbessern. Der Umfang der Module reicht von der Optimierung der funktionalen Sicherheit bis zu Bibliotheken hochentwickelter Funktionsblöcke. Alle Professional-Add-on-Module können auf der Basis eines jährlichen Abonnements erworben werden – so bezahlen Sie nur für die erweiterten Funktionen, die Sie tatsächlich benötigen. Mit der kostenfreien 90-Tage-Testversion können Sie diese Funktionen ausprobieren und sich davon überzeugen, welche Vorteile sie für Ihren Entwicklungsprozess bieten.

Lizenz erwerben

Um eine PLUS+1® Professional-Lizenz zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren Danfoss Vertriebsmitarbeiter. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie per E-Mail einen Lizenzschlüssel, den Sie dann in den PLUS+1® Lizenzmanager eingeben. Eine automatisierte E-Mail-Sequenz aktiviert Ihre Lizenzschlüssel. 

Lizenz-Vergleich

PLUS+1® GUIDE Express Professional
Kern-Tools und Komponenten Ja Ja
PLUS+1® Kompatibilitätsblöcke Ja Ja

Danfoss-eigene Funktionsblock-Bibliotheken

  • Controler
  • Filter
  • Input
  • Output
  • Sicherheit
  • J1939
  • Antriebsapplikationsbibliothek - grundlegend
  Ja
Debug-Tool   Ja
Zugriffssteuerung für die Seitenansicht   Ja
     
     

 

 

Tool Add-On Lizenzen  Express  Professional
PLUS+1® GUIDE Tool Add-On
  • Test-Tool
  • Abhängigkeits-viewVersion-Regler
  • SIL2-Kompilierung
  • Nachverfolgbarkeit
  • Vergleiche SCS
  • Statischer Analyzer
  Ja

 

Integrations-Add-On-Lizenzen  Express Professional
PLUS+1® GUIDE für Funktion Simulink S    Ja

 

Bibliotheks-Add-On-Lizenzen Express  Professional
PLUS+1® Work Function Control-Bibliothek   Ja
PLUS+1® Bibliothek für Antriebe - Fortgeschritten   Ja

 

 

PLUS+1® Service-Tool Free Express Professional
Grundlegende Funktionen Ja Ja Ja
Design   Ja Ja
Parameter beim Download aktualisieren     Ja
Mehrsprachige Anwendungen     Ja
Serviceanwendungen sperren     Ja

 

Service-Tool Add-On Lizenzen Frei Express Professional

Service-Tool Add-On Lizenzen

  • CAN Xplorer
  • Scripting
    Ja

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt PLUS+1® GUIDE add on license (Simulink®) Data Sheet Englisch Mehrfach 11 Jun, 2019 562.7 KB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module
    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
  • DP700-Serie
    DP700-Serie
    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Lösungen

  • Antriebslösungen
    Antriebslösungen
    In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
  • Arbeitsfunktionen
    Arbeitsfunktionen
    Unser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
  • Danfoss Lenkungslösungen
    Lenkung
    Als Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
  • Thermomanagement
    Thermomanagement
    Doch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.
  • Traktionskontrolle
    Traktionskontrolle
    Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.
  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung
    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.

Verwandte Produkte