Danfoss Link™ System für Radiatorheizungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Software

Ein System – eine Aufgabe

Regeln Sie die Raumtemperatur in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung mithilfe einer App auf Ihrem Smartphone. Sie können das Danfoss Link™ System jederzeit erweitern. Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt, um einen perfekten Komfort in Ihrem Zuhause sicherzustellen. Danfoss Link™ gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Heizung – ob Heizkörper oder Fußbodenheizung – überall und jederzeit.

Jetzt neu: Amazon Alexa Sprachsteuerung

Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Wecker zu stellen, das Wetter abzurufen, sowie kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen.

 

Die Danfoss Link™ Smart Heating Produktreihe besteht aus Produkten, die aufeinander abgestimmt sind, um perfekten Komfort und Behaglichkeit in Ihrem Zuhause sicherzustellen:

Heizkörperanwendungen

  • Der Danfoss Link™ CC Zentralregler regelt die Raumtemperatur im gesamten Haus
  • Der Danfoss Link Connect™ Thermostat ermöglicht die einfache Steuerung jedes einzelnen Heizkörpers
  • Der Danfoss Link™ Icon RT als Fernfühler
  • Der Danfoss Link™ RU Signalverstärker erweitert die Funkreichweite zwischen Zentralregler, Heizkörperthermostaten und anderen Bauteilen

Warmwasser Fußbodenheizungsanwendungen

  • Der Danfoss Link™ CC Zentralregler regelt die Raumtemperatur im gesamten Haus
  • Danfoss Link™ HC Regler für Fußbodenheizungen – regelt hydraulische Fußbodenheizungssysteme
  • Der Danfoss Link™ Icon RT Fußbodenthermostat regelt hydraulische Fußbodenheizungen
  • Der Danfoss Link™ RU Signalverstärker erweitert die Funkreichweite zwischen Zentralregler, Heizkörperthermostaten und anderen Bauteilen

Elektrische Fußbodenheizungsanwendungen

  • Der Danfoss Link™ CC Zentralregler regelt die Raumtemperatur im gesamten Haus
  • Der Danfoss Link™ FT regelt die elektrische Fußbodenheizung
  • Der Danfoss Link™ Icon RT Fußbodenthermostat regelt elektrische Fußbodenheizungen
  • Der Danfoss Link™ RU Signalverstärker erweitert die Funkreichweite zwischen Zentralregler, Heizkörperthermostaten und anderen Bauteilen

Eine Kombination der oben aufgeführten Anwendungsbereiche über einen Zentralregler Danfoss Link™ CC ist möglich.

Funktionen und Vorteile

Komfortable Steuerung der Hausheizung über die Smartphone Link™ App von überall

Zentrale Regelung der Raumtemperatur

Energieeffizientes Heizungssystem mit bis zu 30 % Einsparungen

Angepasst an Ihren Tagesablauf mit verschiedenen Heizmodi: Urlaubsmodus, Abwesenheitsmodus, Heizpausenmodus

Danfoss Link™

Einführung in die Möglichkeiten der Hausheizung von morgen.

Sie arbeiten von zu Hause oder kommen früher nach Hause? Temperatur im Wohnzimmer: 21 °C. Mit der neuen Danfoss Link™ App können Sie die Heizung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung von überall aus steuern. living by Danfoss ist ein System, mit dem Sie sowohl elektronische Heizkörperthermostate als auch eine Fußbodenheizung ganz mühelos regeln können.

Der Automatische Hydraulische Abgleich in Ein- und Zwei-Familienhäusern

  • Mit Danfoss Eco für 20 freistehende Heizkörper
  • Mit Danfoss Link Connect für 20 freistehende  oder verdeckte Heizkörper
  • Mit Danfoss Icon 24V oder Funk für 20 Fußbodenheizkreise


„Die Danfoss Lösung für den automatischen hydraulischen Abgleich hat alle Testanforderungen unter realen Bedingungen nach den vom VdZ festgelegten Routinen erfüllt“, erläutert Kai Zitzmann, Senior Projektmanager für Energie, Umwelt, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit beim TÜV Rheinland. „Das alternative Verfahren erspart die sonst üblichen Berechnungen und Voreinstellungen durch den Handwerker.“

Produktprogramm

  • Danfoss Link Zentralregler
    Danfoss Link CC Zentralregler

    Der Danfoss Link™ Zentralregler ist die zentral platzierte Haupteinheit zur Steuerung des Raumklimas im gesamten Haus. Er kann in Einfamilienhäusern von weniger als 300m2 mit maximal 30 Connect Thermostaten pro Regler eingesetzt werden.

  • Danfoss Link Connect
    Danfoss Link™ Connect

    Der Danfoss Link™ Connect Thermostat ermöglicht die einfache Steuerung jedes einzelnen Heizkörpers

  • Danfoss Icon™ Raumtemperaturfühler
    Danfoss Icon™ RT Raumtemperaturfühler

    Bei dem Danfoss Icon™ Raumtemperaturfühler handelt es sich um einen elektronischen Fühler zur Messung der Raumtemperatur.

  • Danfoss Link™ Regler für Fußbodenheizungen
    Danfoss Link™ HC Regler für Fußbodenheizungen

    Der Danfoss Link™ Regler für Fußbodenheizungen regelt Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme. Das System bietet eine große Bandbreite an erweiterten Funktionen für optimalen Komfort und Energieeinsparungen und erlaubt außerdem die Einzelraumtemperaturregelung.

  • Danfoss Link™ FT Fußbodenthermostat
    Danfoss Link™ FT Fußbodenthermostat

    Der Danfoss Link™ FT Fußbodenthermostat für elektrische Fußbodenheizungen schaltet die Heizung ein und aus. Er kann für eine problemlose und präzise Messung der Bodentemperatur mit einem Fußbodenfühler ausgestattet werden.

Software

Um zusätzliche Unterstützung zu erhalten, besuchen Sie bitte den Supportbereich auf unserer Smart Heating-Seite.