Danfoss Eco™ weiß, wann zu heizen ist
Danfoss Eco ™ ist der eigenständige intelligente Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden einzelnen Heizkörper einfach zu Hause steuern können.
Der Danfoss Eco ™ -Thermostat arbeitet mit Bluetooth®-Technologie. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Heizkörper mithilfe der App von Ihrem Smartphone aus steuern können. Wenn Sie Ihren Danfoss Eco ™ -Thermostat lieber manuell einstellen möchten, können Sie auch mit dem Drehrad die gewünschte Temperatur einstellen.
Der Datenschutz zwischen Ihrem Smartphone und dem Danfoss Eco ™ wird mit höchster Sicherheit gewährleistet, indem unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich überwacht und verbessert werden.
Der Automatische Hydraulische Abgleich in Ein- und Zwei-Familienhäusern
Mit Danfoss Eco für 20 freistehende Heizkörper
„Die Danfoss Lösung für den automatischen hydraulischen Abgleich hat alle Testanforderungen unter realen Bedingungen nach den vom VdZ festgelegten Routinen erfüllt“, erläutert Kai Zitzmann, Senior Projektmanager für Energie, Umwelt, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit beim TÜV Rheinland. „Das alternative Verfahren erspart die sonst üblichen Berechnungen und Voreinstellungen durch den Handwerker.“
Danfoss Eco ™ - der intelligente Heizkörperthermostat mit Bluetooth-Technologie
Danfoss Eco ™ ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und spart bis zu 30% Ihres Heizverbrauchs. Danfoss Eco ™ ist einfach der einfache Weg zur intelligenten Heizkörperheizung.
Danfoss Eco ™ ist der einfache Weg zur intelligenten Heizkörperheizung.
Funktionen und Vorteile
Bis zu 30% Energieeinsparung
(erweiterte Heizungssteuerungssoftware)
Zu-Hause-Steuerung Ihrer Heizkörperheizung
- Zeitplan für Ihr Leben
Einfache Steuerung jedes einzelnen Kühlers
über App auf Smartphone mit Bluetooth-Technologie
Bluetooth für die Thermostatprogrammierung
<10m
Einfache und schnelle Installation
Befolgen Sie die 4 Schritte, so einfach ist das
Niedriger Geräuschpegel
<30 dB
Manuelle Thermostateinstellung
mit Drehradlösung
So funktioniert es
Wöchentlicher Rhythmus
Am Morgen
Schon vor dem Aufwachen hat Ihr Danfoss Eco ™ Heizkörperthermostat die Raumtemperatur automatisch erhöht, um einen angenehmen und komfortablen Start in den Tag zu gewährleisten.
06:30 Wach auf
07:30 Zeit, das Haus zu verlassen
Der schnellste Weg, um Energie zu sparen, besteht darin, die Temperatur einfach zu senken, wenn Sie sie nicht benötigen. Die Schlafzeit ist ein guter Moment, um die Temperatur zu Hause zu senken.
22:30 Zeit fürs Bett
06:30 Wach auf
Unterwegs / Auf der Arbeit
Wenn Sie nicht zu Hause sind, ist die Temperatur in Ihrem Haus niedriger - und sorgt so für maximale Heizeinsparungen.
Im Urlaub
Haben Sie schon den nächsten Urlaub geplant? Verwenden Sie die Danfoss Eco ™ App, um Uhrzeit und Datum für maximale Heizeinsparungen während Ihres Urlaubs einzustellen. Fangen Sie an, sich zu entspannen. Beginnen Sie, zu sparen.
Datensicherheit - sicher ist sicher
Neben dem Datenschutz bei der Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und den intelligenten Heizsystemen von Danfoss gewährleisten wir ein Höchstmaß an Sicherheit. Um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, überwachen und verbessern wir kontinuierlich unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen.
- Cloud-Datenspeicherung nur mit Benutzervereinbarung.
- Unabhängige Sicherheitstests durch externe Datenschutzspezialisten, um die Stabilität und Beständigkeit des Systems gegenüber externen Stößen sicherzustellen.
- Kontinuierliche Überprüfung des Software-Codes, um sicherzustellen, dass keine Hintertürausgänge vorhanden sind.
- Der physische Schutz mit PIN-Code stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer Änderungen an Danfoss Smart-Heizsystemen vornehmen können.
- Durch den Schutz durch den PIN-Code wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer Änderungen am Danfoss Smart-Heizsystem vornehmen können.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Raum-Sensor
Der Danfoss Ally™ Raum-Sensor wird in Kombination mit Danfoss Ally™ Thermostaten bei verdeckten Heizkörpern eingesetzt. Die Danfoss Ally™ Heizkörper-Thermostatfühler und das Danfoss Ally™ Gateway ermöglichen mit der Danfoss Ally™ App den Zugriff auf die Regelung.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™ support
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Heating
Danfoss Smart Heating Produkte passen die Temperaturen von Radiatoren-, Elektro- und Warmwasserfußboden-Heizungen exakt an individuelle Tagesabläufe an. Dabei lassen sie sich über eine App jederzeit und von überall per Smartphone steuern und überwachen.
Danfoss Smart Heating bietet eine Lösung für jedes Haus und jeden Bedarf, vom eigenständigen Smart Radiator-Thermostat bis hin zu kompletten Smart Heating-Lösungen für die vollständige Kontrolle - jederzeit und überall.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™ für Fußbodenheizung
Erweiterte Fußbodenheizungssteuerung, passend zu Ihren Schalterrahmen
Eine Reihe von Raumthermostaten und Zonenreglern für die Fußbodenheizung und andere Anwendungen mit Aktuatoren. Entworfen wie ein Lichtschalter, um den Innenraum zu ergänzen -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™ für Radiatoren
Danfoss Eco ™ ist ein eigenständiger intelligenter Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden Heizkörper einzeln zu Hause steuern können.
Der Danfoss Eco ™ -Thermostat arbeitet mit Bluetooth®-Technologie, sodass Sie Ihre Heizkörper über die App von Ihrem Smartphone aus steuern können.
Tools und Apps
Die Danfoss Eco ™ App - einfache Steuerung Ihres Thermostats
Die Danfoss Eco ™ App ist mit dem Bluetooth-Thermostat der 2. Generation von Danfoss Eco ™ kompatibel.
Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie die Heizung von morgen.
Support
Suchen Sie nach weiteren Informationen?
Dann gehen Sie auf unsere Danfoss Eco Support Seite