Begrüßen Sie Ally ™ - unseren neuen Familienzugang
Danfoss Ally ™ - die neue Systemlösung für smartes Heizen in Ein- und Zweifamilienhäusern
Das cloudbasierte Danfoss Ally System ermöglicht die zentrale Programmierung und Regelung von Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen und unterstützt dadurch eine effizienzoptimierte Heizungssteuerung. Die Cloudplattform wird dabei hardwareseitig durch spezielle Gateways, Thermostate und Repeater ergänzt.
Mit der App von praktisch überall und zu jeder Zeit, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.
Ihr Smart Home - noch schlauer



Merkmale der Danfoss Ally ™ Smart Home-Heizung
App-Kontrolle von überall
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Heizung. Immer. Ob zu Hause oder unterwegs. Das vorgänger Modul "Zentralsteuerung" mit Display gibt es nicht mehr.
Sprachgesteuert
"Hey Google, dreh die Hitze im Badezimmer auf!"
Bis zu 30% Energieeinsparung
Seien Sie gleichzeitig nett zum Klima und Ihrem Geldbeutel, in dem Sie Ihre Temperaturregelung präzise im Voraus planen.
Kein Lärm
Wenn es automatisiert ist und mitten in der Nacht zu arbeiten beginnt, damit sie heiß duschen können, soll es trotzdem ruhig sein.
Benutzerfreundlichkeit
Das Leben ist kompliziert genug. Ihre intelligente Heizung muss das nicht auch noch sein. Ally ™ ist intuitiv und lernt mit.
Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally ™ ist so einfach wie 1-2-3.
So funktioniert es
Wir wissen, wie Interkonnektivität das Geheimnis eines wirklich intelligenten Hauses ist. Aus diesem Grund bieten wir jetzt eine intelligente Heizungslösung mit einer Reihe von Vorteilen an, die mit anderen Danfoss-Produkten kompatibel ist. Darüber hinaus haben wir das System für die Welt mit einer offenen API Schnittstelle und Zigbee geöffnet.
Heizkörper, Fußbodenheizung oder beides? Danfoss Ally ™ bietet eine Lösung für jedes Zuhause und jeden Bedarf. Danfoss Ally ™ ist Danfoss neuer Spitzenreiter bei intelligenten Heizungslösungen.
Danfoss Ally ™ passt perfekt zu Ihnen, egal ob Ihr Haus mit Heizkörpern, einer Fußbodenheizung oder einer Kombination aus beiden beheizt wird.
Alle Lösungen sind mit nahezu allen Heizungsanwendungen, Öl-, Gas-, Fernwärme- und Wärmepumpen kompatibel.
Produktprogramm
-
Smart HeatingDanfoss Smart Heating Produkte passen die Temperaturen von Radiatoren-, Elektro- und Warmwasserfußboden-Heizungen exakt an individuelle Tagesabläufe an. Dabei lassen sie sich über eine App jederzeit und von überall per Smartphone steuern und überwachen. Danfoss Smart Heating bietet eine Lösung für jedes Haus und jeden Bedarf, vom eigenständigen Smart Radiator-Thermostat bis hin zu kompletten Smart Heating-Lösungen für die vollständige Kontrolle - jederzeit und überall.
-
Danfoss Ally™Danfoss Ally ™ bietet Ihnen alle Vorteile eines vollwertigen intelligenten Heizsystems - in einer einfachen, benutzerfreundlichen App. Mit Danfoss Ally ™ haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper- und Warmwasser-Fußbodenheizung und reduzieren Ihre Heizkosten. Von praktisch überall und zu jeder Zeit, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.
-
Danfoss Ally™ Gateway, zentrales PortalDanfoss Ally ™ Gateway ist ein programmierbares Steuerungssystem, das alle Danfoss Ally ™ -Geräte mit einem LAN-Kabel mit dem Internet verbindet und Ihre Heizung über die Danfoss Ally ™ App intelligent und drahtlos steuert. Das Netzteil und das LAN-Kabel für die Internetverbindung sind im Lieferumfang enthalten.
-
Danfoss Ally™ Elektronischer HeizkörperthermostatDer Danfoss Ally ™ Heizkörperthermostat ist ein angeschlossener Kühlerthermostat für den Gebrauch in 1-2 Familienhäusern oder kleineren Büros gedacht. Der Thermostat ist batteriebetrieben, kompakt und einfach mit einem manuellen Handrad und einem einzigen Knopf zu bedienen. Das ZigBee 3.0-zertifizierte Produkt arbeitet mit dem Danfoss Ally Gateway ™ den Danfoss Icon OTA Produkten für die Fußbodenheizung sowie und mit Systemen von Drittanbietern unter Verwendung des ZigBee-Protokolls zusammen.
Support

Suchen Sie spezifische Produktinformationen?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.

Sie suchen Support für Danfoss Link™-Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.