DST P500 Druckmessumformer

  • Übersicht
  • Dokumente

Der DST P500-Fühler auf Basis der Dünnschichttechnologie sorgt für unvergleichliche Genauigkeit bei der Druckmessung in Verdichtern, Wärmepumpen, Hydraulik- und anderen industriellen Anwendungen. Der vielseitige Drucksensor zeichnet sich durch hohe Temperaturstabilität, EMV-Störfestigkeit und hohe Toleranz gegenüber mechanischen Stößen und Vibrationen aus.

Der hermetisch dichte Drucksensor DST P500 ist kompakt, leicht und ideal für den Einsatz in Anwendungen mit Abstands- und Gewichtsbeschränkungen. Er ist für den Einsatz in Heavy-Duty-Anwendungen konzipiert und zeichnet sich durch eine hervorragende Schock- und Vibrationsbeständigkeit aus. Gleichzeitig kann der Fühler in nahezu allen Medien und bei Betriebstemperaturen bis 125 °C eingesetzt werden.

Funktionen und Vorteile

Langzeitstabilität und überragende Präzision ohne Abweichung

Herausragende Schock- und Vibrationseigenschaften

Medien- und Betriebstemperaturbereich (-40 bis 125 °C)

Hervorragende EMV-Störfestigkeit

RoHS-Konformität

Aus Edelstahl 304 (1.4301) hergestellt

Diagnose und andere intelligente Funktionen

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt DST P500 and P550 pressure transmitters Englisch Mehrfach 27 Nov, 2018 336,8 KB .pdf