Baureihe MBS 8200 – Druckmessumformer für Heavy-Duty-Anwendungen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Lernen

Druckmessumformer für Heavy-Duty-Anwendungen, Typen MBS 8200 und 8250

MBS 8200 ist eine Baureihe kompakter Druckmessumformer, die speziell entwickelt wurden, um Druckpulsationen und Schwingungen in Mobil- und Industriehydraulikanwendungen standzuhalten.

Die neue Technologie kombiniert piezoresistive Fühlerelemente mit programmierbaren Verstärkern. Sie macht die MBS 8200 zur ersten Wahl für Anwendungen, in denen höchste Genauigkeit und eine Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen erforderlich sind. 

Zudem verbessert diese Technologie die Funktionssicherheit durch Begrenzung des Ausgangssignals bei Überdruckbedingungen. Sie verfügt über hervorragende Senke/Quelle-Kapazitäten und schützt die Druckmessumformer vor elektromagnetischen Feldern bis zu 100 V/m. 

Der MBS 8250 mit integrierter Dämpfungsdüse wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, bei denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Funktionen und Vorteile

Für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung

EMV-Schutz 100 V/m

Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C

3,3 mA Senke/Quelle

Schutz vor Verpolung

Variante mit integriertem Pulsationsdämpfer Geschützt vor Kavitation, Flüssigkeitsschlag und Druckspitzen

Gehäuse und medienberührte Teile gemäß AISI 316L

Digital kalibrierte Temperatur

RoHS-Konformität

Bestellschlüssel für Produkte

Es können auch nicht standardisierte Aufbau-Kombinationen ausgewählt werden. Allerdings können dann Mindestbestellmengen gelten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Danfoss-Händler vor Ort.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Chinesisch (CN) China 26 Apr, 2018 806.6 KB .pdf
Datenblatt MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Englisch Mehrfach 26 Apr, 2018 735.8 KB .pdf