MBS 1900 – Druckmessumformer für Luft- und Wasseranwendungen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Lernen

Halbflexibler Druckmessumformer für Luft- und Wasseranwendungen

Der Druckmessumformer MBS 1900 wurde für Luft- und Wasseranwendungen, wie Druckerhöhungspumpen und Luftverdichter, entwickelt. Das halbflexible Druckmessumformer-Programm deckt unterschiedliche Ausgangssignale und Messbereiche (die von 0-4 bar bis hin zu 0-25 bar reichen) ab und umfasst Ausführungen zur Messung des Absolut- bzw. Relativdrucks sowie ein breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüssen. Das Gehäuse ist aus AISI 316L Edelstahl hergestellt.

Funktionen und Vorteile

Für Luft- und Wasseranwendungen entwickelt

Medienberührte Teile aus Edelstahl (AISI 304)

Absolute und Relativdruckbereiche von 0 bis 25 bar

Ausgangssignale: 4–20 mA oder ratiometrisch

Sensorelement für Absolut- oder Relativdruckmessung

Verschiedene Ausführungen von Druck- und elektrischen Anschlüssen

Digital kompensiert

Zulassungen und Zertifikate:

UL-Zertifikatsnummer: E31024

Datenblatt für Baureihe MBS 1900
Danfoss Learning

Erfahren Sie mehr über unsere Druckmessumformer-Produktreihe in den Online-Trainings von Danfoss Learning

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Druckmeßumformer für Luft und Wind Anwendungen Deutsch Mehrfach 24 Apr, 2018 478.7 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Italienisch Mehrfach 25 Apr, 2017 613.6 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Polnisch Mehrfach 25 Apr, 2017 614.9 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Chinesisch (CN) Mehrfach 25 Apr, 2017 758.1 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Spanisch, Kastilisch Mehrfach 25 Apr, 2017 630.8 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Englisch Mehrfach 25 Apr, 2017 633.7 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Französisch Mehrfach 25 Apr, 2017 627.0 KB .pdf