Intelligente Regelung leicht gemacht
Mit dem neuen programmierbaren Raumthermostat TPOne™ hat Danfoss die intelligente Heizungsregelung so einfach wie nie zuvor gemacht. Vollgepackt mit praktischen und benutzerfreundlichen Innovationen, wurde TPOne™ für nahezu jede Anwendung in der Heizungsregelung entwickelt. Einfach zu installieren und mit einem schlichten, aber schönen Design, vereint TPOne™ elegant alle Funktionen unserer bestehenden TP Modelle in einer eleganten Einheit.
Mit TPOne™ können Sie im Vergleich zu manuell betriebenen Ventilen aufgrund der umfangreichen Funktionen etwa 20 Prozent Energie einsparen.
Funktionen und Vorteile – Für Installateure
Schnelle Installation mit gewohnter Verdrahtung
Schnellstart-Einrichtungsassistent
Separates Installateursmenü mit Sperrmodus
Batterie- & netzbetriebene oder drahtlose RF-Ausführungen
Funktionen und Vorteile – Für Hausbesitzer
Intuitive Benutzeroberfläche
Flexibler Heizplan
Betriebsarten Komfort mit nur einem Tastendruck
Klartext-Einstellmenüs
Klicken & Energie sparen

Entdecken Sie den programmierbaren Thermostat Danfoss TPOne™
Der programmierbare TPOne™ Thermostat von Danfoss sorgt für ein komfortables Innenraumklima und regelt automatisch die Temperatur Ihres Hauses. So sorgt er zu jeder Tages- und Nachtzeit für ein optimales Raumklima.