Danfoss Heizkörperthermostate helfen Menschen, Komfort in ihren Häusern zu erreichen, indem sie die gewünschten Raumtemperaturen konstant halten, einzeln oder Raum für Raum. Außerdem tragen sie dazu bei, den Energieverbrauch zu senken.
Sie können im Vergleich zu manuell betriebenen Ventilen aufgrund der thermostatischen Nutzung und einer konstanten Raumtemperatur etwa 20 Prozent Energie einsparen.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an Heizkörperthermostaten, die sich durch ihre robuste Bauweise auszeichnen, Ihren Komfort erhöhen und gleichzeitig Energie einsparen.
Funktionen und Vorteile
Sorgt für optimalen Komfort zu Hause, Raum für Raum.
Der weltweit einzige Heizkörperthermostat mit gasgefülltem Fühler: Eines der Geheimnisse der Lebensdauer des Heizkörperthermostats von über 20 Jahren sind die gasgefüllten, präzise gefertigten Fühler. Im Unterschied zu anderen Füllungen verfügt Gas über eine hohe Regelkapazität und Reaktivität.