Erfüllung Ihrer individuellen Systemanforderungen

Konzipiert für die härtesten Anforderungen von Systemen im offenen Kreislauf, bieten unsere Axialkolbenpumpen die richtigen Fördervolumen, um Ihren ganz individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Verschiedene Regler und Konfigurationen sind verfügbar, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Radladerlösungen

Radladerlösungen

Eine Zusammenarbeit mit Danfoss eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen. Gemeinsam können wir die maßgeschneiderten Lösungen entwickeln, die Ihre Kunden verlangen.

Produktprogramm

  • Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
    Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf

    Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.

  • D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf
    D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf

    Die D1P, die neue Generation servoverstellter Hochdruckpumpen für den offenen Kreislauf. Diese sind besonders robust und zuverlässig, mit hohem Wirkungsgrad, bei einfacher Installation.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet Chinesisch (CN) China 23 Aug, 2018 808,8 KB .pdf
Datenblatt D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet Englisch Vereinigte Staaten 18 Apr, 2019 720,0 KB .pdf
Benutzerhandbuch D1 High Power Open Circuit Pumps Technical Information Chinesisch (CN) China 13 Nov, 2018 8,8 MB .pdf
Benutzerhandbuch D1 High Power Open Circuit Pumps Technical Information Englisch Vereinigte Staaten 18 Apr, 2019 8,6 MB .pdf
Benutzerhandbuch D1P Axialkolben-Verstellpumpe im offenen Kreislauf Deutsch Deutschland 21 Nov, 2018 8,7 MB .pdf
Werbematerial Electronic Torque Limiting Control Brochure Chinesisch (CN) China 23 Aug, 2018 2,9 MB .pdf
Werbematerial Electronic Torque Limiting Control Brochure Englisch Vereinigte Staaten 30 Jan, 2019 13,0 MB .pdf
Werbematerial Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Brochure Chinesisch (CN) China 23 Aug, 2018 9,1 MB .pdf
Werbematerial Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Brochure Englisch Vereinigte Staaten 23 Aug, 2018 959,6 KB .pdf
Datenblatt Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet Englisch Mehrfach 18 Apr, 2019 1,7 MB .pdf
Benutzerhandbuch Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Japanisch Japan 31 Aug, 2018 18,5 MB .pdf
Benutzerhandbuch Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Englisch Mehrfach 06 Sep, 2018 12,7 MB .pdf
Benutzerhandbuch Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Chinesisch (CN) China 31 Aug, 2018 13,7 MB .pdf
Datenblatt Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet Englisch Vereinigte Staaten 18 Apr, 2019 1,5 MB .pdf
Benutzerhandbuch Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual Englisch Vereinigte Staaten 13 Dez, 2018 1,3 MB .pdf
Benutzerhandbuch Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual Englisch Vereinigte Staaten 13 Dez, 2018 1,6 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Orbital X
    Orbital X

    Orbital X ist die neueste Generation der OMP- und OMR-Motoren. Dank seiner völlig neuartigen, modularen Plattform und der Kombinierbarkeit mit Ihren vorhandenen Anwendungen revolutioniert Orbital X den Umbau von Motoren, steigert Ihre Performance und senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.

  • Serie O
    Serie O

    Die Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).

  • Serie T
    Serie T

    Unsere großen Orbitalmotoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Antriebs- und Arbeitsfunktionen zahlreicher Anwendungen, einschließlich Kompaktlader, Grabenwalzen, Harvesterköpfe für Forstwirtschaft und Rübenerntemaschinen.

  • Serie W
    Serie W

    Die Serie W ist eine wettbewerbsfähige Lösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Anwendungen mit geringen bis mittleren Anforderungen.

  • Serie R
    Serie R

    Danfoss Serie R für Anwendungen mit niedrigem Förderstrom bei hohen Betriebsdrücken, wie Hubarbeitsbühnen, Rasenmäher, Orbitalgetriebe; umfasst die früheren White-Drive-Produkte RE, RC, RH.

Verwandte Anwendungen

  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

  • Querstrahlruder
    Querstrahlruder

    Für eine starke Querstrahlruderleistung hat Danfoss eine Reihe von Antriebssystemen und intelligenten Steuerungen entwickelt. Heutzutage ist schnelles und effizientes Anlegen eine viel einfachere Aufgabe.

  • Winden
    Winden

    Winden kommen weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Die Danfoss-Hydraulik sorgt für eine reibungslose und sichere Steuerung.

  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

Verwandte Lösungen

  • Abwürgeschutz
    Abwürgeschutz

    Danfoss bietet Lösungen zum Abwürgeschutz, welche die Maschinenleistung automatisch so regulieren können, dass ein Abwürgen des Motors verhindert wird.

  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
    Elektronische Drehmomentbegrenzung

    Die Danfoss Serie-45-Pumpe mit Druckausgleichsfunktion/Load-Sensing-Funktion (PCLS) und Steuerung der elektronischen Drehmomentbegrenzung (ETL) maximiert den Systemdruck des verfügbaren Motordrehmoments innerhalb von Millisekunden proaktiv und automatisch und verhindert dabei ein Abwürgen des Motors.

  • Hubwerksregelung
    Hubwerksregelung

    Bei einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie Hubwerksregelungslösungen, die sich problemlos in Ihr Produktionskonzept integrieren lassen – so werden Ihre Maschinen noch wettbewerbsfähiger und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz.

  • Hochpräzise Arbeitsfunktionssteuerungen
    Hochpräzise Arbeitsfunktionssteuerungen

    Die hochpräzisen Arbeitsfunktionssteuerungen von Danfoss können den entscheidenden Unterschied machen: Minimieren Sie Ihre Kosten, Risiken und Maschinenzykluszeiten – und bringen Sie Ihre Maschinen schneller auf den Markt.

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung

    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.