Erfüllung Ihrer individuellen Systemanforderungen
Konzipiert für die härtesten Anforderungen von Systemen im offenen Kreislauf, bieten unsere Axialkolbenpumpen die richtigen Fördervolumen, um Ihren ganz individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Verschiedene Regler und Konfigurationen sind verfügbar, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf
Die D1P, die neue Generation servoverstellter Hochdruckpumpen für den offenen Kreislauf. Diese sind besonders robust und zuverlässig, mit hohem Wirkungsgrad, bei einfacher Installation.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Baureihe 45 Axialkolbenverstellpumpen-Offener Kreislauf Technische Information | Deutsch | Deutschland | 09 März, 2015 | 1.8 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2023 | 2.0 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 02 Feb., 2021 | 844.3 KB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 30 Apr., 2021 | 897.6 KB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 30 Apr., 2021 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump K2 Frame Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 16 Nov., 2023 | 1.0 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump K2 Frame Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 12 Nov., 2019 | 1.1 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Englisch | Mehrfach | 06 März, 2024 | 14.0 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 12 März, 2024 | 12.9 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information. | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Sept., 2023 | 14.3 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.5 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.6 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und Materialumschlag
Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaft
Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und Gas
Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Abwürgeschutz
Danfoss bietet Lösungen zum Abwürgeschutz, welche die Maschinenleistung automatisch so regulieren können, dass ein Abwürgen des Motors verhindert wird.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektronische Drehmomentbegrenzung
Die Danfoss Serie-45-Pumpe mit Druckausgleichsfunktion/Load-Sensing-Funktion (PCLS) und Steuerung der elektronischen Drehmomentbegrenzung (ETL) maximiert den Systemdruck des verfügbaren Motordrehmoments innerhalb von Millisekunden proaktiv und automatisch und verhindert dabei ein Abwürgen des Motors.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Hochpräzise Arbeitsfunktionssteuerungen
Die hochpräzisen Arbeitsfunktionssteuerungen von Danfoss können den entscheidenden Unterschied machen: Minimieren Sie Ihre Kosten, Risiken und Maschinenzykluszeiten – und bringen Sie Ihre Maschinen schneller auf den Markt.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Hubwerksregelung
Bei einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie Hubwerksregelungslösungen, die sich problemlos in Ihr Produktionskonzept integrieren lassen – so werden Ihre Maschinen noch wettbewerbsfähiger und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete Maschinensteuerung
Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.