Erfüllung Ihrer individuellen Systemanforderungen
Konzipiert für die härtesten Anforderungen von Systemen im offenen Kreislauf, bieten unsere Axialkolbenpumpen die richtigen Fördervolumen, um Ihren ganz individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Verschiedene Regler und Konfigurationen sind verfügbar, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Produktprogramm
-
Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen KreislaufDie Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Baureihe 45 Axialkolbenverstellpumpen-Offener Kreislauf Technische Information | Deutsch | Deutschland | 30 Aug, 2018 | 1.8 MB | |
Werbematerial | D1 High Power Open Circuit Pump Brochure | Englisch | Vereinigte Staaten | 24 Jun, 2019 | 520.0 KB | |
Werbematerial | D1 High Power Open Circuit Pump Brochure | Portugiesisch | Brasilien | 03 Nov, 2019 | 4.1 MB | |
Werbematerial | D1 High Power Open Circuit Pump Brochure | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 12 Nov, 2019 | 4.0 MB | |
Werbematerial | D1 High Power Open Circuit Pump Brochure | Chinesisch (CN) | China | 08 Okt, 2019 | 1.2 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | China | 22 Aug, 2019 | 1.0 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 05 Jul, 2018 | 809.0 KB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Vereinigte Staaten | 05 Jul, 2018 | 720.0 KB | |
Benutzerhandbuch | D1 High Power Open Circuit Pumps Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 22 Aug, 2019 | 8.6 MB | |
Benutzerhandbuch | D1 High Power Open Circuit Pumps Technical Information | Englisch | Mehrfach | 31 Mai, 2020 | 8.6 MB | |
Benutzerhandbuch | D1P Axialkolben-Verstellpumpe im offenen Kreislauf | Deutsch | Deutschland | 20 Nov, 2018 | 8.7 MB | |
Werbematerial | Electronic Torque Limiting Control Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 2.9 MB | |
Werbematerial | Electronic Torque Limiting Control Brochure | Englisch | Vereinigte Staaten | 09 Jan, 2019 | 13.0 MB | |
Werbematerial | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Brochure | Chinesisch (CN) | China | 22 Okt, 2020 | 9.1 MB | |
Werbematerial | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Brochure | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 959.8 KB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 30 Jan, 2019 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump K2 Frame Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 10 Nov, 2019 | 976.4 KB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump K2 Frame Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 11 Nov, 2019 | 1.1 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 31 Aug, 2020 | 13.2 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Englisch | Mehrfach | 21 Jun, 2020 | 12.9 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Japanisch | Japan | 08 Sep, 2020 | 16.5 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 1.5 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 11 Dez, 2018 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 11 Dez, 2018 | 1.6 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
Elektronische DrehmomentbegrenzungDie Danfoss Serie-45-Pumpe mit Druckausgleichsfunktion/Load-Sensing-Funktion (PCLS) und Steuerung der elektronischen Drehmomentbegrenzung (ETL) maximiert den Systemdruck des verfügbaren Motordrehmoments innerhalb von Millisekunden proaktiv und automatisch und verhindert dabei ein Abwürgen des Motors.