Gusseisen-Zahnradpumpen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Robuste, zuverlässige Leistung unter hohem Druck

Jede Komponente der D-Serie wurde speziell für ein Maximum an Effizienz, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Verlässlichkeit entwickelt, um den durchgängigen Betrieb unter Schwerlastbedingungen und bei extremen Temperaturen zu gewährleisten – und das in branchenführender Baugröße und Leistungsdichte.

Das große Angebot an Wellengeometrien, integrierten Ventilen und Optionen für den seitlichen oder rückwärtigen Anschluss bietet maximale Gestaltungsfreiheit beim Systemdesign. In Verbindung mit der Modularität und Kompaktheit der Pumpen der D-Serie kann eine Vielzahl von Anwendung auf die D-Pumpen zurückgreifen.

Unsere Gusseisen-Zahnradpumpen sind 20 % kleiner als konventionelle Zahnradprodukte und bieten eine hohe Leistungsdichte in einem kleinen Gehäuse.

Funktionen und Vorteile

Die Druckplatten sind für einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Temperaturbereich ausgelegt

Laufbuchsen mit Teflon®-Beschichtung erhöhen die Lebensdauer unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen

Die hochfeste Gusseisenkonstruktion sorgt für effiziente Leistung im Dauerbetrieb

Dank der kompakten Bauweise mit hoher Leistungsdichte lassen sie sich problemlos in optimierte Maschinen einbauen

Dank der standardmäßig eingesetzten Viton®-Dichtungen halten die Motoren höheren Temperaturen und anspruchsvollen Fluideigenschaften stand.

Verschiedenste Optionen für integrierte Ventile

    Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße Baugröße
    07 10 11 13 14 17 19 21 23 25 29 32 36 38 41 45
Fördervolumen cm3/U
[in3/U]
7,0
[0,43]
9,50
[0,58]
10,8
[0,66]
12,6
[0,77]
14,3
[0,87]
17,0
[1,04]
19,0
[1,16]
20,5
[1,25]
22,5
[1,37]
25,4
[1,55]
29,00
[1,77]
31,8
[1,94]
36,1
[2,20]
38,0
[2,32]
41,0
[2,50]
45,1
[2,75]
Nenndruck bar
[psi]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
241
[3500]
228
[3300]
207
[3000]
190
[2750]
Spitzendruck bar
[psi]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
265
[3850]
250
[3630]
228
[3300]
209
[3025]
Min. Drehzahl min-1 (U/min) 1200 900 900 700 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Max. Drehzahl min-1 (U/min) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3200 3000 2750 2750 2500 2500
Theoretischer Förderstrom
bei max. Drehzahl
l/min
[US gal/min]
24,0
[6,3]
32,3
[8,5]
36,7
[9,7]
42,9
[11,3]
48,5
[12,8]
57,9
[15,3]
64,6
[17,1]
69,6
[18,4]
76,3
[20,2]
86,4
[22,8]
92,8
[24,5]
95,4
[25,2]
99,0
[26,2]
104,5
[27,6]
120,4
[27,1]
112,7
[29,8]
Gewicht kg [lb] 7,2
[15,8]
7,3
[16,1]
7,4
[16,3]
7,5
[16,5]
7,6
[16,7]
7,8
[17,1]
7,9
[17,4]
7,9
[17,5]
8,1
[17,8]
8,3
[18,2]
8,4
[18,6]
8,6
[19,0]
8,8
[19,6]
9,0
[19,8]
9,1
[20,2]
9,4
[20,7]
Massenträgheitsmoment x 10-6 kg•m2
[x 10-6 lb•ft2]
60
[40]
71
[53]
77
[57]
85
[63]
92
[68]
104
[77]
105
[77]
119
[88]
128
[95]
141
[104]
157
[116]
170
[125]
188
[139]
197
[145]
218
[155]
228
[168]

* minimale Drehzahl bei maximalem Druck

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Gear Pump XD Cast Iron Gear Pump Data Sheet Englisch Mehrfach 29 Sep, 2019 610.8 KB .pdf
Benutzerhandbuch Gear Pumps D Series and XD Series Gear Pumps Technical Information Englisch Mehrfach 02 Apr, 2020 4.5 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Aluminium-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe von Danfoss
    Aluminium-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe
    Unsere Aluminium-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum – ob für kleine, mittlere oder große Off-Highway-Fahrzeuge.
  • Gusseisen-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe von Danfoss
    Gusseisen-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe
    Speziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen von den mobilen Arbeitsmaschinen maximale Leistung in Spitzenleistungsbereichen und bei höchsten Betriebstemperaturen gefordert wird, sorgen unsere Gusseisen-Zahnradmotoren für höchste Produktivität und herausragende Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitig minimierten Fahrzeugemissionen.
  • Aluminium-Zahnradpumpen von Danfoss
    Aluminium-Zahnradpumpen
    Unsere Zahnradpumpen sind robust und zuverlässig. Sie sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum – ob für kleine, mittlere oder große Off-Highway-Fahrzeuge, sowie für industrielle Anwendungen.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Feldspritzen
    Feldspritzen
    Danfoss ist der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Rasenpflege
    Rasenpflege
    Rasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen
    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Verwandte Lösungen

  • Arbeitsfunktionen
    Arbeitsfunktionen
    Unser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
  • Thermomanagement
    Thermomanagement
    Doch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.