Hochzuverlässige Pumpen mit geringem Verschmutzungsrisiko
Die PAHT Hochdruckpumpen von Danfoss sind für Reinstwasser ausgelegt. Die PAHT Pumpen wurden für Reinigungsanwendungen bei der Herstellung von Elektronikbauteilen (LCD- und LED-Displays) und in der Automobilindustrie sowie für Systeme für die adiabate Kühlung und Befeuchtung entwickelt. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet. Bei den PAHT Pumpen handelt es sich um die leichtesten und kompaktesten Pumpen der Branche. Sie können waagerecht oder senkrecht eingebaut werden.
Die Pumpen werden von Elektro- oder Verbrennungsmotoren angetrieben und eignen sich für die Erhöhung des Eingangsdrucks und die Wasserversorgung über einen Behälter. Aufgrund des sehr hohen mechanischen Wirkungsgrads sind keine Kühlkreise erforderlich.
Funktionen und Vorteile
Keine Kontaminierung durch Öl, bedingt durch eine äußerst saubere Pumpentechnologie, welche kein Öl erfordert
Niedrige Wartungskosten durch die effiziente Bauweise und Edelstahlkonstruktion Voraussichtliche Wartungsintervalle von bis zu 8.000 Stunden
Niedrige Energiekosten durch die hocheffiziente Axialkolbenbauweise
Einfache Installation
Entspricht den strengen Hygieneanforderungen der VDI 6022 und des HACCP Konzepts
Erhältlich mit ISO-9001-, ISO-14001- und ATEX-Zulassung (API-Zulassung auf Anfrage)

Pumpenanimation
Erfahren Sie in dieser Videoanimation, wie eine Axialkolbenpumpe arbeitet.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | High-pressure pumps and valves - the preferred solution to ultra-pure cleaning applications | Englisch | Mehrfach | 12 Apr, 2018 | 521.6 KB | |
Broschüre | High-pressure pumps and valves set new standars within humidity and air temperature controls | Englisch | Mehrfach | 12 Apr, 2018 | 577.3 KB | |
Broschüre | High-Pressure Pumps for UPW applications | Französisch | Mehrfach | 18 Jan, 2018 | 1.1 MB | |
Broschüre | High-Pressure Pumps for UPW applications | Englisch | Mehrfach | 12 Apr, 2018 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hochdruck-Pumpen für Reinstwasser | Deutsch | Mehrfach | 18 Jan, 2018 | 1.1 MB | |
Datenblatt | PAHT 2-308 Data sheet | Englisch | Mehrfach | 10 Aug, 2020 | 1.6 MB | |
Datenblatt | PAHT 2-308 Data sheet | Französisch | Mehrfach | 10 Aug, 2020 | 1.5 MB | |
Datenblatt | PAHT 2-308 Data sheet | Italienisch | Mehrfach | 10 Aug, 2020 | 1.4 MB | |
Datenblatt | PAHT 2-308 Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 10 Aug, 2020 | 1.5 MB |