Pumpen für anspruchsvolle Reinstwasser-Anwendungen
Mit den Hochdruckpumpen PAHT und PAHT G von Danfoss erhalten Sie eine der zuverlässigsten Lösungen für Ihre Hochdruckanwendung. Das Produktangebot an Hochdruckpumpen von Danfoss bietet Ihnen Pumpen für die anspruchsvollsten Anwendungen im Bereich deionisiertes und Reinstwasser. Diese Pumpen funktionieren bei Durchflüssen von 0,7 bis 354 l/min (0,2 bis 93,5 gpm) und Drücken bis zu 160 barg (2.321 psig).
Zur Vermeidung von Verschmutzungen verwenden Danfoss-Pumpen ausschließlich die Fördermedien als Schmiermittel, sodass kein Öl benötigt wird. Zudem bieten unsere Pumpen ein äußerst hohes Leistungsniveau, wodurch Energiekosten und CO2-Emissionen verringert werden.
Die Danfoss-Hochdruckpumpen bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit durch weniger bewegliche Teile und weniger Wartung. Das bedeutet, dass in der Regel nur mindestens alle 8.000 Betriebsstunden eine Wartung erforderlich ist. Die kompakte Größe, das geringe Gewicht und die robusten Werkstoffe ermöglichen in nahezu jeder Umgebung eine flexible Konfiguration. Außerdem sind die Gesamtbetriebskosten aufgrund der niedrigen Energie-, Betriebs- und Wartungskosten niedriger als bei allen anderen Pumpen auf dem Markt.
Danfoss-Pumpen können als ATEX-zugelassene Pumpen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geliefert werden.
Funktionen und Vorteile
Kein Ölverschmutzungsrisiko durch die äußerst saubere Pumpentechnologie, die kein Öl erfordert
Niedrige Wartungskosten durch die effiziente Bauweise und Konstruktion ganz aus Edelstahl Voraussichtliche Wartungsintervalle von bis zu 8.000 Stunden
Niedrige Energiekosten durch die hocheffiziente Axialkolbenbauweise
Einfache Installation
Entspricht den strengen Hygieneanforderungen der VDI 6022 und des HACCP-Konzepts
Konformität mit der ISO 9001 und ISO 14001
Produktprogramm
-
PAHT PumpenMit einer volumetrischen Wirkung von bis zu 95 % sorgen Danfoss PAHT Pumpen für niedrigere Energiekosten und geringere CO2-Emissionen. Die PAHT Pumpen sind für ihre geringen Pulsationen sowie ihre lange Lebensdauer und kompakte Bauweise bekannt. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet.
-
Pumpen PAHT GDie Pumpen PAHT G wurden so ausgelegt, dass sie die hohen Anforderungen des Gasturbinenmarkts erfüllen. Sie bieten die gleichen Vorteile wie die Pumpen PAHT: hoher Wirkungsgrad, kompakte Bauweise, lange Lebensdauer, geringe Pulsationen und ein ölfreier Betrieb. Alle Pumpen vom Typ PAHT G sind mit ATEX-Zulassung erhältlich.