Maßgeschneiderte Pumpen für zuverlässige und saubere Lösungen
Mit den Hochdruckpumpen PAH von Danfoss für Leitungswasseranwendungen erhalten Sie eine der zuverlässigsten und saubersten Lösungen für Ihre Hochdruckanwendung. Die PAH-Pumpen können in der Brandbekämpfung, Wasserhydraulik- und Staubunterdrückungssystemen eingesetzt werden. Um jede Art von Verschmutzung zu vermeiden, verwenden die PAH und PAHF Pumpen für ihre Schmierung nur Wasser, d. h. es ist kein Öl erforderlich.
Die Leistungsniveaus der Pumpen sind dennoch hoch, so wird die Zuverlässigkeit Ihrer Lösung optimal gewährleistet und die Energiekosten werden gesenkt.
Die PAH Pumpen von Danfoss sind für einen Einsatz bis zu 160 barg (2.321 psig) zugelassen. Die Pumpen bieten einen breiten Durchflussbereich von 2,0 bis 187 l/min (0,7 bis 49,4 gpm).
Die kompakte Größe, das geringe Gewicht und die robusten Werkstoffe der Axialkolbenpumpen ermöglichen in nahezu jeder Umgebung eine flexible Konfiguration. Darüber hinaus sind die Gesamtbetriebskosten der Danfoss-Pumpen niedriger als die jeder anderen Hochdruckpumpe auf dem Markt. Dies liegt an dem hohen Wirkungsgrad sowie an den geringeren Betriebs- und Wartungskosten.
Funktionen und Vorteile
Keine Kontaminierung durch Öl, bedingt durch eine äußerst saubere Pumpentechnologie, welche kein Öl erfordert
Unübertroffene Betriebssicherheit
Hohe Energieeffizienz, niedrige CO2-Emissionen
Kompakte Bauweise, geringes Gewicht, einfache Konfiguration
Lange Lebensdauer, Konstruktion vollständig aus Edelstahl
Marktführend bei Gesamtbetriebskosten
Produktprogramm
-
PAH 50-100 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 80 barg/1.160 psig (PAH 50) - 160 barg/2.321 psig (PAH 63-80) - 80 barg/1.160 psig (PAH 100) Eingangsdruck, dauerhaft: 0 bis 4 barg/0 bis 58 psig Durchflussbereich: 30,8–138 l/min - 8,14–36,46 gpm Drehzahl: 700–1.800 U/min (PAH 50-80) - 700–1500 U/min (PAH 100)

Pumpen für die Brandbekämpfung
Erkunden Sie die Vorteile der Verwendung von Pumpen für die Brandbekämpfung.