Energieeffiziente Pumpen für die Entsalzung
Mit den APP-Hochdruckpumpen von Danfoss für die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) erhalten Sie eine der zuverlässigsten und nachhaltigsten Entsalzungslösungen. Die APP-Pumpen können in nahezu jeder SWRO-Anwendung eingesetzt werden: Onshore-, Offshore oder Schiffssysteme. Die APP-Pumpen können bei Montage in Behältern oder Strängen mehrere Pumpen in Parallelkonfiguration umfassen, um zu jeder Zeit eine sichere, kontinuierliche und ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Durch ihre geringe Stellfläche und vereinfachte Bauweise sind keine Rahmen oder Riemenantriebe erforderlich. Zudem können die Pumpen senkrecht oder waagerecht eingebaut werden – und das auch bei begrenzten Platzverhältnissen.
Die Axialkolbenpumpen von Danfoss wurden sorgfältig geprüft, damit sie selbst in großen Systemen mit Permeatströmen von bis zu 30.000 m3 pro Tag die Leistung von Kreiselpumpen übertreffen. Die APP-Technologie bietet Wirkungsgrade von mehr als 90 %, um die niedrigsten verfügbaren Lebenszykluskosten zu erzielen.
Die kompakte Größe und das geringe Gewicht der APP-Pumpen ermöglichen eine flexible Konfiguration in nahezu jeder Umgebung. Die Pumpen können zusammen mit den Systemen werkseitig vormontiert und geprüft werden, damit an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten keine Montage- und Schweißarbeiten mehr erforderlich sind.
Die einfache Konstruktion der Pumpen mit nur wenigen Teilen ermöglicht einen äußerst zuverlässigen Betrieb, lange Serviceintervalle und eine einfache Wartung. Die APP-Pumpen sind ölfrei und nutzen für die Schmierung nur Wasser. Die Lieferzeit ist kurz und beträgt selbst bei großen Projekten nur zwei bis vier Monate.
Danfoss ist seit mehreren Jahren Vorreiter bei der Axialkolben-Pumpentechnologie für anspruchsvolle Hydraulikanwendungen. Auf Grundlage von mehr als 15 Patenten, einer umfangreichen Erfahrung in der Präzisionstechnik und eines erstklassigen Fertigungswissens in den Bereichen Duplex- und Super-Duplex-Werkstoffe sowie kohlenstofffaserverstärktes PEEK entwickelt und fertigt Danfoss die fortschrittlichsten Axialkolbenpumpen für Umkehrosmose-Systeme. Die Pumpen sind mit ATEX- und API-674-Zulassung erhältlich.
Funktionen und Vorteile
Umfangreiches Anwendungswissen
Höchste Wirkungsgrade der Branche
Kompakt – nur halb so groß wie vergleichbare Pumpen
Lange Wartungsintervalle
Einfache und wartungsfreundliche Bauweise
Unkompliziert und zuverlässig mit hoher Betriebszeit
Kurze Amortisationszeit

Fallbeispiele für Umkehrosmose
Erfahren Sie mehr darüber, wo Sie unsere APP-Pumpen und iSave-ERDs in Umkehrosmoseanwendungen einsetzen können.
Produktprogramm
-
APP-PumpenDie APP-Pumpen sind für die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) in Onshore- und Schiffssystemen ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die kompakte Bauweise, lange Wartungsintervalle und die hohe Betriebssicherheit der APP machen sie zur bevorzugten Wahl für kleine und mittelgroße Entsalzungssysteme.