Serie W, die preisgünstige Variante
Die Serie W ist eine wettbewerbsfähige Lösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Anwendungen mit geringen bis mittleren Anforderungen. Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und Druckbereichen von 160–207 bar* eignen sich diese Motoren ideal als Ergänzung für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Hydraulikmärkten.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Orbital Motors Type WD, WP and WR Technical Information | Englisch | Mehrfach | 19 Nov, 2019 | 4.0 MB | |
Benutzerhandbuch | Orbital Motors Type WG Technical Information | Englisch | Mehrfach | 05 Jun, 2018 | 1.4 MB | |
Benutzerhandbuch | Orbital Motors Type WS Technical Information | Englisch | Mehrfach | 03 Mai, 2018 | 2.4 MB |