Serie T

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Geschäftsfelder

Serie T, für anspruchsvolle Anwendungen


Mit einer Druckkapazität von bis zu 350 bar [5.080 psi] und einem hohen Anlaufmoment ist die Serie T die energieeffiziente Wahl für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.
Dank führender Leistung kombiniert mit langer Lebensdauer lassen sich auch schwerste Aufgaben leicht bewältigen. Auch bei Hochdruck, niederviskosem Öl oder häufigem Reversieren garantieren unsere Motoren einen reibungslosen und effizienten Betrieb, auch bei niedrigen Drehzahlen.

Eigenschaften der Serie T

Motoren mit Drehzahlsensor

Ultrakurze Motoren 

Motoren mit integrierter Bremse 

Motoren mit integriertem Spülventil 

Besondere Staubdichtung für zusätzlichen Schutz der Wellendichtung

Funktionen und Vorteile

Hohe Lagertragfähigkeit und stabile Ausführung der Kardanwelle für eine längere Lebensdauer 

Hervorragende Motoreffizienz für reduzierten Kraftstoffverbrauch 

Geringe Leckage für geringeren Energieverbrauch 

Kurze Motoren ohne Lager zur kompakten Integration in Getrieben und andere flexible Gestaltungsmöglichkeiten 

Integriertes Spülventil für kontinuierlichen Ölaustausch und Kühlung im geschlossenen Kreislauf 

Besonderer Anschlussflansch an Radmotoren für die optimale Nutzung der Lagertragfähigkeit 

Produktspektrum

Unsere großen Orbitalmotoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Antriebs- und Arbeitsfunktionen zahlreicher Anwendungen, einschließlich Kompaktlader, Grabenwalzen, Harvesterköpfe für Forstwirtschaft und Rübenerntemaschinen.

 

Typ

TMT

Verdrängung [cm³/Umd.] [Min.]

Verdrängung [cm³/Umd.] [Max.]

Verdrängung [in³/Umd.] [Min.]

Verdrängung [in³/Umd.] [Max.]

Kontinuierlicher Ölfluss [l/Min.] [Max.]

Kontinuierlicher Ölfluss [gal/Min.] [Max.]

Intermediäre Leistung [PS] [Max.]

Intermediäre Leistung [kW] [Max.]

Intermediärer Druckabfall [bar] [Max.]

Intermediärer Druckabfall [psi] [Max.]

250

630

15,37

38,39

125

33

68

51

350

5080 

TMT

Typ

TMTHW

Verdrängung [cm³/Umd.] [Min.]

Verdrängung [cm³/Umd.] [Max.]

Verdrängung [in³/Umd.] [Min.]

Verdrängung [in³/Umd.] [Max.]

Kontinuierlicher Ölfluss [l/Min.] [Max.]

Kontinuierlicher Ölfluss [gal/Min.] [Max.]

Intermediäre Leistung [PS] [Max.]

Intermediäre Leistung [kW] [Max.]

Intermediärer Druckabfall [bar] [Max.]

Intermediärer Druckabfall [psi] [Max.]

 

315

800

18,5

48,82

200

52,8

87

65

350

5080

 

TMV

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 3.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 3.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 07 Apr, 2019 7.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMT/TMTU/TMTW/TMT FL Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 4.5 MB .pdf
Datenblatt TMTHW Orbital Motor Data Sheet Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 499.6 KB .pdf
Benutzerhandbuch TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 1.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMVW Orbital motor Technical Information Manual Japanisch Japan 1.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMVW Orbital motor Technical Information Manual Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 1.6 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Serie O
    Serie O
    Die Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).
  • Drehzahlsensor
    Drehzahlsensoren
    Drehzahlsensor für Orbitalmotoren, LSHT-Motoren und Hydraulikmotoren. EMD-Drehzahlsensor.

Verwandte Geschäftsfelder