Drehzahlsensoren

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte

Drehzahlsensor

Der Drehzahlsensor erfasst die Wellendrehzahl und die Drehrichtung. Die Montage des Sensors erfolgt am Enddeckel eines Danfoss-Motors; hier erfasst er die Drehzahl von einem Magneten, der sich im Inneren des Motors dreht.

Eigenschaften und Vorteile

Patentierter berührungsloser Sensormechanismus zur Ermittlung der Drehzahl und der Drehrichtung von Orbitalmotoren

Präzise Messungen bei Auflösungen von 20–180 Impulsen/Umdrehung

3 optionale Ausgangssignale: Impuls und Quadratur und CAN-Bus

PLUS+1®-kompatibel mit integriertem Microcontroller, für schnelle Anpassung, Einrichtung und zur einfachen Systemintegration

Die einfache Klickmontage am Abschlussdeckel des Motors ermöglicht den schnellen Einbau und die problemlose Wartung im Feldeinsatz

Robust und präzise
Mit dem robusten und präzisen EMD-Drehzahlsensor für Orbitalmotoren erhalten Sie eine hochwertige Kontrolle.

Dieser mit PLUS+1® kompatible EMD-Drehzahlsensor ermöglicht eine hohe Auflösung. Die einfache Klickmontage am Abschlussdeckel des Motors ermöglicht den schnellen Einbau und die problemlose Wartung im Feldeinsatz.

Für die folgenden Orbitalmotoren erhältlich: OMM, OMP, OMR, OMS, OMT, OMV, TMK, TMT und TMV.

Eigenschaften und Vorteile

  • Patentierter berührungsloser Sensormechanismus zur Ermittlung der Drehzahl und der Drehrichtung von Orbitalmotoren
  • Präzise Messungen bei Auflösungen von 20–180 Impulsen/Umdrehung
  • 3 optionale Ausgangssignale: Impuls und Quadratur und CAN-Bus
  • PLUS+1®-kompatibel mit integriertem Microcontroller, für schnelle Anpassung, Einrichtung und zur einfachen Systemintegration
  • Die einfache Klickmontage am Abschlussdeckel des Motors ermöglicht den schnellen Einbau und die problemlose Wartung im Feldeinsatz

 

Anwendungsmöglichkeiten
Der EMD-Drehzahlsensor optimiert die Steuerung der Arbeitsfunktionen bei Salzstreumaschinen, Forstmaschinen, Kompaktladern, Straßenfertiger und Erntemaschinen.

Diese Hall-Effekt-Drehzahlsensoren sind sowohl als Einzel- als auch als Doppelelement erhältlich und bieten präzise Drehzahl- und Richtungssensoren. Diese außen montierten Acetalharz-Sensoren eignen sich für raue Umgebungsbedingungen und sind mit Schutzschaltungen ausgestattet, die möglichen elektrischen Gefahren standhalten. Erhältlich für ausgewählte Orbitalmotoren der Serie R und W.

PLUS+1® Compliance

Mit PLUS+1® programmierbare und konforme Hardware

Maximale Maschinenleistung – PLUS+1®-Kompatibilität stellt die problemlose Integration in optimierte Systeme sicher.

Erfahren Sie mehr über unser PLUS+1®-Kompatibilitätskonzept und dessen Vorteile.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Data Sheet Englisch Mehrfach 09 Mrz, 2015 425.8 KB .pdf
Datenblatt EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Data Sheet Chinesisch (CN) China 10 Mrz, 2015 285.2 KB .pdf
Benutzerhandbuch EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Technical Information Manual Englisch Mehrfach 09 Mrz, 2015 1.9 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Serie O
    Serie O
    Die Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).
  • Serie T
    Serie T
    Unsere großen Orbitalmotoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Antriebs- und Arbeitsfunktionen zahlreicher Anwendungen, einschließlich Kompaktlader, Grabenwalzen, Harvesterköpfe für Forstwirtschaft und Rübenerntemaschinen.