Serie O, die flexible Wahl
Die Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi). Robust, zuverlässig und so konstruiert, dass sie die jüngsten Emissionsstandards erfüllen.
Eigenschaften der Serie O
Motoren mit korrosionsbeständigen Teilen
Radmotoren mit Einbaumontageflansch
Motoren mit Nadellagern
Motoren mit geringer Leckage
Motoren mit integrierter Bremse
Motoren mit Drehzahlsensor
Funktionen und Vorteile
Korrosionsbeständig, um in den anspruchsvollsten Bedingungen zu bestehen.
Staubdichtung zum Schutz vor hohen Staubkonzentrationen
Robuste Kardanwelle für längere Lebensdauer in schweren Anwendungen
Low Leakage-Version für Energieeinsparungen
Der Einbaumontageflansch an Radmotoren ermöglicht die optimale Nutzung der Lagertragfähigkeit
Anwendungsmöglichkeiten
Unsere mittleren Motoren lassen sich einfach in Gabelstapler, Rasenpflegegeräte, Aufstiegsanlagen, Winden, Ernte- und Pflanzgeräte, Kehr- und Streumaschinen installieren.
Produktspektrum
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | Japanisch | Japan | 1.4 MB | ||
Benutzerhandbuch | OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 1.5 MB | |
Benutzerhandbuch | OML/OMM Orbital Motors Technical Information | Japanisch | Japan | 11 Jul, 2018 | 2.1 MB | |
Benutzerhandbuch | OML/OMM Orbital Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 3.5 MB | |
Benutzerhandbuch | OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 23 Sep, 2018 | 7.1 MB | |
Benutzerhandbuch | OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information | Japanisch | Japan | 11 Jul, 2018 | 18.4 MB | |
Benutzerhandbuch | OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 4.9 MB | |
Benutzerhandbuch | OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | Japanisch | Japan | 11 Jul, 2018 | 10.9 MB | |
Benutzerhandbuch | OMS-T-V - ATEX Certified Technical Information | Englisch | Vereinigte Staaten | 26 Feb, 2020 | 5.5 MB | |
Benutzerhandbuch | OMSW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 20 Mrz, 2018 | 1.9 MB |