Stromteiler

  • Übersicht

Hocheffiziente Einheiten

Der Stromteiler ist der präziseste heute auf dem Markt erhältliche Orbital-Hydrauliköl-Stromteiler. Diese hocheffizienten Einheiten können mit deutlich niedrigeren Drehzahlen und mit geringerer Geräuschentwicklung arbeiten als die typischen Zahnradteiler. Mit ihren hochpräzisen Ausgangsströmen eignen sie sich hervorragend zur Synchronisierung von bis zu vier Zylindern oder Motoren.

FD 950

Der Stromteiler FD 950 basiert auf dem patentierten Roller Stator®-Gerotor Konzept. Diese hocheffektiven Geräte verwenden ein gemeinsames Gehäuse, um den Eingangsstrom an zwei Gerotor-Baugruppen zu liefern, die über einen gemeinsamen Antriebsstrang miteinander verbunden sind. Durch die Verbindung der beiden Gerotor-Baugruppen ist eine präzise Aufteilung des Förderstroms gewährleistet. Da die Stromteiler FD 950 mit wesentlich niedrigeren Drehzahlen arbeiten als die meisten Zahnradteiler, sind sie deutlich leiser. Diese Stromteiler eignen sich hervorragend zur Synchronisierung von Zylindern oder Motoren.

FD 950