Kompaktes Gehäuse-Design
Der Hydraulikmotor mit integrierter Bremse eignet sich für verschiedenste Anwendungen, bei denen das Maschinenkonzept ein begrenztes Platzangebot aufweist.
Mit dieser Lösung entfällt die Notwendigkeit einer separaten Bremseinheit, und mit bis zu 1.580 Nm [14.000 lb-in] ist ein zuverlässiges Haltemoment in einem kompakten Gehäuse gewährleistet.
Funktionen und Vorteile
Das kompakte Gehäuse bietet ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis
Der leistungsstarke Antriebsstrang ist der haltbarste seiner Klasse und erhält eine Vollstromschmierung für geringeren Verschleiß und eine längere Gesamtlebensdauer des Motors
Das Drei-Zonen-Orbitalventil dosiert das Öl präzise, um außergewöhnliche volumetrische Wirkungsgrade zu erzielen
Eine gummiunterstützte, stahlummantelte Dichtung im Orbitalventil erhöht den Schutz vor Dichtungsextrusion und Überhitzung
Ein standardmäßig vorhandener Leckölanschluss reduziert den auf die Wellendichtung wirkenden Gehäusedruck, und verlängert so die Lebensdauer der Wellendichtung.