Orbitalmotoren

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Optimale Leistung

Danfoss bietet Ihnen das umfassendste Orbitalmotor-Portfolio auf dem Markt und erfüllt damit die Anforderungen nahezu aller Anwendungen – von handgeführten Werkzeugmaschinen bis hin zu den größten Bau- und Bergbaumaschinen.
Unsere globalen Fertigungskapazitäten bedeuten für Sie kurze Lieferzeiten mit unübertroffenem Kundenservice und technischem Support.

Modernstes Design

Mit jahrzehntelangem Anwendungswissen, Know-how und modernstem Design bietet Ihnen Danfoss die leistungsfähigsten und innovativsten Motoren auf dem Markt. Danfoss-Orbitalmotoren sind bekannt für ihre außerordentliche Zuverlässigkeit, extreme Langlebigkeit und hohe Effizienz unter allen Bedingungen und bieten optimale Leistung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Mit Danfoss haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Unser leistungsstarkes Sortiment: Serie O, Serie T, Serie R, Orbital X, Bremsen, Stromteiler und Sensoren verwenden in hohem Maße automatisierte, fortschrittliche Maschinen, bevor sie strenge Testverfahren durchlaufen, um höchste Qualität zu gewährleisten. Außerdem bieten wir die Serie W, unsere wirtschaftliche Linie, die die gleichen Qualitätskomponenten und -architekturen verwendet, aber einem vereinfachten Verfahren folgt. Unabhängig vom Herstellungsprozess unterliegen alle Danfoss-Motoren den strengen Protokollen und Verfahren, für die Danfoss bekannt ist, um herausragende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Funktionen und Vorteile

Hohe Lagerlastkapazität und robuste Ausführung der Kardanwelle für eine längere Lebensdauer des Motors

Ventiltechnik und präzise Verarbeitung sorgen für einen hohen Wirkungsgrad und dadurch für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch

Zahlreiche Anpassungen für eine flexible Gestaltung von kompakten Systemen

Anwendungsmöglichkeiten

Unsere Orbitalmotoren eignen sich für geschlossene und offene Hydraulikkreise für Arbeits- und Antriebssysteme. Sie sind ideal für Anwendungen in der Landwirtschaft, im Straßenbau, im Baugewerbe, in der Forstwirtschaft, in der Versorgungswirtschaft und für Rasen- und Gartengeräte.

Orbital X – die neueste Orbitalmotoren-Generation

Orbital X – die neueste Orbitalmotoren-Generation

Produktprogramm

  • Orbital X
    Orbital X
    Orbital X ist die neueste Generation der OMP- und OMR-Motoren. Dank seiner völlig neuartigen, modularen Plattform und der Kombinierbarkeit mit Ihren vorhandenen Anwendungen revolutioniert Orbital X den Umbau von Motoren, steigert Ihre Performance und senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.
  • Serie O
    Serie O
    Die Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).
  • Serie T
    Serie T
    Unsere großen Orbitalmotoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Antriebs- und Arbeitsfunktionen zahlreicher Anwendungen, einschließlich Kompaktlader, Grabenwalzen, Harvesterköpfe für Forstwirtschaft und Rübenerntemaschinen.
  • Serie W
    Serie W
    Die Serie W ist eine wettbewerbsfähige Lösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Anwendungen mit geringen bis mittleren Anforderungen.
  • Serie R
    Serie R
    Danfoss Serie R für Anwendungen mit niedrigem Förderstrom bei hohen Betriebsdrücken, wie Hubarbeitsbühnen, Rasenmäher, Orbitalgetriebe; umfasst die früheren White-Drive-Produkte RE, RC, RH.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Data Sheet Chinesisch (CN) China 283.6 KB .pdf
Datenblatt EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Data Sheet Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 424.9 KB .pdf
Benutzerhandbuch EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 1.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch Hydraulic Brakes Technical Information Englisch Mehrfach 26 Jun, 2019 2.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual Japanisch Japan 1.4 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 1.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch OML/OMM Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 3.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch OML/OMM Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 2.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 18.4 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 23 Sep, 2018 7.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 10.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 4.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMS-T-V - ATEX Certified Technical Information Englisch Vereinigte Staaten 26 Feb, 2020 5.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch OMSW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual Englisch Mehrfach 20 Mrz, 2018 1.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Seal-kits Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 3.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type OMP X and OMR X Chinesisch (CN) Mehrfach 28 Okt, 2019 8.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type OMP X and OMR X Technical Information Japanisch Japan 11 Jun, 2020 6.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type OMP X and OMR X Technical Information Englisch Mehrfach 18 Jan, 2018 7.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type RE Technical Information Englisch Mehrfach 02 Mai, 2018 2.4 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type WD, WP and WR Technical Information Englisch Mehrfach 18 Nov, 2019 3.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type WG Technical Information Englisch Mehrfach 04 Jun, 2018 1.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch Orbital Motors Type WS Technical Information Englisch Mehrfach 02 Mai, 2018 2.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 3.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 3.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information Englisch Mehrfach 07 Apr, 2019 7.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMT/TMTU/TMTW/TMT FL Orbital Motors Technical Information Japanisch Japan 11 Jul, 2018 4.5 MB .pdf
Datenblatt TMTHW Orbital Motor Data Sheet Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 499.6 KB .pdf
Benutzerhandbuch TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 1.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMVW Orbital motor Technical Information Manual Englisch Mehrfach 18 Mrz, 2018 1.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch TMVW Orbital motor Technical Information Manual Japanisch Japan 1.0 MB .pdf

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Lösungen

  • Antriebslösungen
    Antriebslösungen
    In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
  • Arbeitsfunktionen
    Arbeitsfunktionen
    Unser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
  • Traktionskontrolle
    Traktionskontrolle
    Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.