Reversierbare Axialkolbenmotoren für den offenen Kreislauf

Effizienz und Leistung

Der reversierbare Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.

Das Herzstück der neuen Technologie ist ein integriertes Schaltventil, das bei Verwendung mit einem Lüfterantrieb eine Vielzahl an kostensparenden und effizienzsteigernden Vorteilen bietet.

Funktionen und Vorteile

Die Maschine ist effizienter, da kein direktionales Regelventil mehr erforderlich ist.

Da der HIC-Block gar nicht mehr oder nicht so häufig genutzt wird, steigt die Leistung des Systems.

Geld und Zeit bei der Montage werden durch die Verwendung von weniger Bestandteilen wie Schläuchen und Ventilen eingespart.

Durch die innovative Konstruktion ist mehr Bauraum im Motor verfügbar.

Ihre Maschine läuft reibungslos, da es keine Wärmeentwicklung wie bei herkömmlichen Reversiersystemen gibt.

Verbraucht weniger Energie, damit mehr Energie für die eigentliche Leistung eingesetzt werden kann.

Optimieren Sie die Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Bei Verwendung mit dem RDM maximiert die FDC die Effizienz und Leistung in einem Umkehrlüfterantriebssystem für den offenen Kreislauf.

Der Danfoss reversierbare Axialkolbenmotor ist nur eine der vielen Produktinnovationen und Systemlösungen, die durch unsere ständigen Verbesserungen und Überarbeitungen entstehen.

Werteberechner

RDM-Werteberechner

Erfahren Sie mehr darüber, wie der RDM Wachstum für Ihr Unternehmen generieren kann

Neue Möglichkeiten für Ingenieure

Durch die Entfernung des direktionalen Regelventils und die Integration in den reversierbaren Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss gibt es weniger Variablen bei der Systemkonstruktion und neue Möglichkeiten für Ingenieure.

Die Entfernung von Komponenten ermöglicht die platzsparende Konstruktion des RDM von Danfoss. Durch den geringeren Energieverbrauch des Motors bleibt mehr Energie für die eigentliche Leistung. So gibt es weniger Hindernisse und mehr Platz im Motorraum für Ingenieure und Betreiber.  

Vorteile

  • Durch das innovative Design erzeugt der RDM weniger Hitze und verbraucht bis zu 10 Prozent weniger Energie als andere Lösungen. Betreiber werden den Unterschied merken, da sie mehr Energie zur Verfügung haben.
  • Da weniger Komponenten verwendet werden, der HIC-Block nicht mehr oder nur eingeschränkt zum Einsatz kommt und die Motorkonstruktion kompakt ist, steht mehr Platz im Motorraum zur Verfügung.

 

Verringerte Komplexität

Die Verwendung des reversierbaren Axialkolbenmotors (RDM) von Danfoss bei Anwendungen mit Lüfterantrieb sorgt für einen einfacheren Betrieb, der sich für Produktmanager auf vielerlei Art auszahlt. 

Mit dem Danfoss RDM nutzen Sie die einfachere Konstruktion, um die Effizienz zu steigern und die Kosten für den Kundendienst zu senken. So gibt es weniger Probleme und Sie steigern die Rentabilität.

Vorteile

  • Weniger Komponenten im Hydrauliksystem führen zu kürzerer Montagezeit.
  • Gemeinsame Plattformen für alle Fördervolumen bieten Effizienzgewinne, da keine unterschiedlichen Werkzeuge, Montageprozesse und Testverfahren mehr nötig sind.
  • Weniger Komplexität im Hydraulikkreislaufsystem führt zu niedrigeren Kosten beim Kundendienst.
  • Kompatibel mit PLUS+1® für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.
  • Schnellere Markteinführungszeit durch kürzere Entwicklungs- und Konstruktionszeiten. 

 

Qualität, Zuverlässigkeit und Service von Danfoss

Das Einzige, das wahrscheinlich beeindruckender ist als unsere Hydrauliksystemlösung, ist die Möglichkeit, Ihre Kosten zu senken und dabei Qualität, Zuverlässigkeit und Service von Danfoss zu erhalten.  

Für Einkaufsleiter bedeutet die Wahl des Danfoss reversierbaren Axialkolbenmotors (RDM): 

Eigenschaften und Vorteile

  • Geringere Gesamtkosten für den Hydraulikkreislauf durch Entfernen und Vereinfachen von Bestandteilen. 
  • Zusammenarbeit mit einem bewährten Unternehmen, das Liefertermine einhält und hochwertige und langlebige Produkte liefert. 
  • Ausgezeichneter Kundendienst und Support. 
  • Eine gemeinsame Plattform für alle Motorgrößen – einschließlich drei Fördervolumen in der gleichen kompakten Motorgröße – ermöglicht eine Standardisierung.

 

Verbessern Sie Ihre Marke

Der reversierbare Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss ist eine intelligentere Lösung für den Antrieb moderner Hydrauliksysteme und ermöglicht es Ihrem Unternehmen, Geld zu sparen und Ihre Marke langfristig auszubauen. Welche Vorteile bieten wir Ihnen? 

Eigenschaften und Vorteile

  • Eine bahnbrechende Lösung, die auf bewährter Motortechnologie beruht und auf effizienzsenkende Bestandteile verzichtet.
  • Robuste Konstruktion, die eine Kegelwelle und eine Staubdichtung umfasst, hochleistungsfähige Lager, Anti-Kavitation und Schockventil für staubige und schmutzige Anwendungen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bauwesen.
  • Ein vereinfachter Hydraulikkreislauf stärkt Ihre Marke durch geringere Wartungsarbeiten und Reparaturkosten und Steigerung der nutzbaren Energie.
  • Das Danfoss-Versprechen für Produktservice, Qualität und Support. Sie erhalten das richtige Produkt zur richtigen Zeit.

 

Mit dem RDM erneuert Danfoss sein Engagement für die Technik von morgen. Diese beeindruckende Innovation, die mit Blick auf Energie, Raum und Leistung entwickelt wurde, ermöglicht es OEMs, die steigende weltweite Nachfrage nach Hydrauliksystemlösungen zum Antrieb der Maschinen von morgen zu decken. Wir laden Sie ein, mit uns und den Danfoss-Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um das anwendungsspezifische Wissen zu erhalten, das Sie benötigen.

 

Entwickelt für mehr Kraft, Raum und Leistung

Entwickelt für mehr Kraft, Raum und Leistung

Der reversierbare Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.

Radladerlösungen

Radladerlösungen

Eine Zusammenarbeit mit Danfoss eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen. Gemeinsam können wir die maßgeschneiderten Lösungen entwickeln, die Ihre Kunden verlangen.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Werbematerial RDM Axial Piston Motor Brochure Englisch Vereinigte Staaten 07 Sep, 2018 20,6 MB .pdf
Werbematerial RDM Brochure Chinesisch (CN) China 23 Okt, 2018 888,2 KB .pdf
Datenblatt Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet Englisch Vereinigte Staaten 06 Sep, 2018 560,5 KB .pdf
Benutzerhandbuch Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual Englisch Vereinigte Staaten 06 Sep, 2018 3,0 MB .pdf
Benutzerhandbuch Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 23 Aug, 2018 1,3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
    Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf

    Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.

  • PLUS+1® Softwaresystem auf einem Computerbildschirm
    Die PLUS+1® Software

    Unsere leistungsstarke Programmierumgebung wird Ihre Entwicklungsproduktivität deutlich steigern und Sie bei der Markteinführung intelligenter hochperformanter Fahrzeuge unterstützen.

  • PLUS+1® Software-Services, Support und Training
    PLUS+1® Software-Services, Support und Training

    Sie können sich auf die Qualität und technische Kompetenz von Danfoss im Bereich Software-Services, Support und Training verlassen.

Verwandte Anwendungen

  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • Straßenbau
    Straßenbau

    Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.

  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen

    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten  oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.

  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

Verwandte Lösungen

  • Thermomanagement
    Thermomanagement

    Doch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung

    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.