Effizienz und Leistung
Der reversierbare Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
Das Herzstück der neuen Technologie ist ein integriertes Schaltventil, das bei Verwendung mit einem Lüfterantrieb eine Vielzahl an kostensparenden und effizienzsteigernden Vorteilen bietet.
Funktionen und Vorteile
Die Maschine ist effizienter, da kein direktionales Regelventil mehr erforderlich ist.
Da der HIC-Block gar nicht mehr oder nicht so häufig genutzt wird, steigt die Leistung des Systems.
Geld und Zeit bei der Montage werden durch die Verwendung von weniger Bestandteilen wie Schläuchen und Ventilen eingespart.
Durch die innovative Konstruktion ist mehr Bauraum im Motor verfügbar.
Ihre Maschine läuft reibungslos, da es keine Wärmeentwicklung wie bei herkömmlichen Reversiersystemen gibt.
Verbraucht weniger Energie, damit mehr Energie für die eigentliche Leistung eingesetzt werden kann.
Optimieren Sie die Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Bei Verwendung mit dem RDM maximiert die FDC die Effizienz und Leistung in einem Umkehrlüfterantriebssystem für den offenen Kreislauf.
Der Danfoss reversierbare Axialkolbenmotor ist nur eine der vielen Produktinnovationen und Systemlösungen, die durch unsere ständigen Verbesserungen und Überarbeitungen entstehen.
Entwickelt für mehr Kraft, Raum und Leistung
Der reversierbare Axialkolbenmotor (RDM) von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbematerial | RDM Axial Piston Motor Brochure | Englisch | Mehrfach | 28 Aug., 2023 | 20.6 MB | |
Werbematerial | RDM Axial Piston Motor Brochure | Chinesisch (CN) | China | 28 Aug., 2023 | 905.5 KB | |
Datenblatt | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 21 Juli, 2023 | 593.6 KB | |
Benutzerhandbuch | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2015 | 3.0 MB | |
Datenblatt | Reversierbarer Verstellmotor (RDM) Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 14 Nov., 2023 | 486.0 KB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Software
Unsere leistungsstarke Programmierumgebung wird Ihre Entwicklungsproduktivität deutlich steigern und Sie bei der Markteinführung intelligenter hochperformanter Fahrzeuge unterstützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaft
Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Radladerlösungen
Eine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere Maschinen
Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Straßenbau
Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermomanagement
Doch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete Maschinensteuerung
Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.