MP1 Axialkolben-Konstantmotoren
Der MP1-Motor ist die nächste Generation unserer Axialkolben-Konstantmotoren. Der MP1-Motor ist für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen unter Verwendung vorhandener und bewährter Technologie ausgelegt.
Diese Motoren wurden hinsichtlich Produktlebensdauer, geringer Einbaugröße, Optionsvielfalt und geringen Installationskosten optimiert.
Wir bieten eine rasche Lieferung von Prototypen, dank derer Ihre Anwendung schneller auf den Markt kommen kann.
MP1-Motoren stehen mit zwei verschiedenen Fördervolumen (20 bzw. 24 cc/U) innerhalb einer Baugröße zur Verfügung und können in geschlossenen und offenen Regelkreisen betrieben werden. Verschiedene verfügbare Montagekonfigurationen: SAE A, B und Cartridge-Montage mittels 2-Loch-Flansch.
Lüfterantriebssysteme
MP1-Motoren können in verschiedenen Lüfterantriebskreisen zusammen mit anderen Danfoss-Produkten eingesetzt werden und bieten herausragende Vielseitigkeit und Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Beispiele für Lüfterantriebssystemlösungen mit MP1-Motoren:


Funktionen und Vorteile
Einfache Installation: Leichtes Aluminiumgehäuse, kürzeste auf dem Markt verfügbare Einbaulänge, geringer Platzbedarf in engsten Einbauräumen wie z. B. im Motorraum
Einfache Integration: Kompakte Gesamtgröße, Cartridge-Montage für einfache Integration in den Lüfterantrieb, Systemlösung in Kombination mit anderen Danfoss-Produkten (MP1P, DDC20, S45, PLUS+1)
Hoher Wirkungsgrad: Geringere Kraftstoffkosten, gesteigerte Produktivität, ermöglicht ein effizientes Downsizing bei gleicher oder besserer Maschinenleistung
Hohe Druckbelastbarkeit: Maximaler Betriebsdruck von 350 bar, ermöglicht eine Verkleinerung des Lüfterantriebssystems, höhere Strapazierfähigkeit und längere Lebensdauer
Umfassendes Angebot an Optionen: PLUS+1-kompatibler Drehzahlsensor, Option für integriertes Spülventil, Option für Anti-Kavitations- und Schockventil, zwei Fördervolumina in jeweils einer Gesamtbaugröße, SAE A-, B- und Cartridge-Montage mit 2-Loch-Flansch als Montagekonfiguration erhältlich, Kegelwelle mit optionaler Staubschutz-Wellendichtung für Lüfterantriebsanwendungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceanleitung | MP1 Axial Piston Motors Parts Manual | Englisch | Mehrfach | 24 Nov, 2020 | 4.3 MB | |
Datenblatt | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 06 Nov, 2019 | 862.2 KB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 29 Okt, 2020 | 4.4 MB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 07 Dez, 2020 | 4.0 MB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 07 Dez, 2020 | 3.4 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
Verwandte Lösungen
-
AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.