Erhältlich in vielen Größen
Unsere Aluminium-Zahnradmotoren sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum – ob für kleine, mittlere oder große Off-Highway-Fahrzeuge.
Die in drei verschiedenen Baugrößen erhältlichen Aluminium-Zahnradmotoren verfügen über hochfeste Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, rückseitige Abdeckungen aus Aluminium und Frontflansche für maximale Stabilität und geringes Gewicht.
Dank der vielen verschiedenen verfügbare Konfigurationen mit europäischen und SAE-Flanschoptionen eignen sie sich für die meisten Anlagenanforderungen.
Unsere Zahnradmotoren sind dafür konzipiert, den Gesamtwirkungsgrad deutlich zu steigern. Verbessern Sie mit diesen Motoren Ihre Arbeitsfunktionen und senken Sie Ihren Energieverbrauch stärker, als Sie es für möglich gehalten hätten.
Unsere Aluminium-Zahnradmotoren mit konstantem Schluckvolumen sorgen dafür, dass Ihre Maschinen fehlerfrei arbeiten – mit maximaler Stabilität bei minimalem Gewicht und in exakt der richtigen Baugröße für Ihre Anforderungen.
Produktprogramm
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Fan Drive Motor Ultra Compact Reversing Proportional Motor | Englisch | Mehrfach | 29 Sep, 2019 | 426.4 KB | |
Benutzerhandbuch | Gear Motors Group 1, 2, and 3 | Englisch | Mehrfach | 29 Sep, 2019 | 10.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Gear Motors Group 1, 2, and 3 | Japanisch | Mehrfach | 03 Dez, 2020 | 9.4 MB | |
Benutzerhandbuch | Group 2 Group 3 Fan Drive Gear Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 25 Sep, 2019 | 8.7 MB |
Verwandte Produkte
-
Gusseisen-Zahnradmotoren und LüfterantriebeSpeziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen von den mobilen Arbeitsmaschinen maximale Leistung in Spitzenleistungsbereichen und bei höchsten Betriebstemperaturen gefordert wird, sorgen unsere Gusseisen-Zahnradmotoren für höchste Produktivität und herausragende Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitig minimierten Fahrzeugemissionen.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.