Leistungsregelung für Fahrzeuge, Maschinen und Schiffsanwendungen
Danfoss Editron hat seine Elektrifizierungsantriebe speziell für das Energiemanagement von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Schiffen entwickelt.
Wichtigste Produktgruppen
Elektrische Umrichter einschließlich Inverter und Frequenzumrichter
Elektrische DC/DC-Wandler
Die Software für alle Produkte unterstützt eine Vielzahl der gängigsten Kommunikationsprotokolle, die in Fahrzeugen zum Einsatz kommen, z. B. SAE-J1939 und CANopen. Als Danfoss Kunde können Sie die Funktionalität der Umrichter mit dem lizenzfreien Programmiertool CODESYS IEC61131-3 auf ihre Anwendung anpassen.
Leistungsbereich 100-2.000 kW
Die Komponenten des EC-C1200 sind in der Lage, im Vergleich zu Standard-Industrieumrichtern die doppelte Anzahl von Lastzyklen zu bewältigen. Die Standardlebensdauer der EC-C1200-Produkte beträgt bis zu 20 Jahre. Die leistungsstarke Vektorregelung des Danfoss EC-C1200 treibt Motoren präzise und sanft an. Er kann Induktionsmotoren (IM), Permanentmagnet-Motoren (PM) und Reluktanz-unterstützte Permanentmagnet-Motoren (SRPM-Motoren) mit und ohne Rotorlagesensoren regeln. Für den EC-C1200 stehen verschiedene Software-Optionen zur Auswahl, sodass er als aktives Frontend, Netzspannungsversorgung, Motorumrichter und als DC/DC-Wandler zum Einsatz kommen kann.
Produktspektrum

Danfoss Editron
Danfoss Editron ist auf hybride und elektrische Antriebssysteme für den Off-Highway- und Schiffstechnikmarkt spezialisiert. Als Geschäftsbereich von Danfoss entwickelt und produziert das Unternehmen leistungsstarke EDITRON-Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge, Maschinen und Schiffe, die auf der einzigartigen SRPM-Technologie (Synchronous Reluctance-Assisted Permanent Magnet) basieren.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | EC-C1200 Electric Converter User Guide | Englisch | Mehrfach | 13 Jan, 2019 | 14.5 MB | |
Benutzerhandbuch | EC-C1200 Electric Converter User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 16 Apr, 2019 | 15.0 MB | |
Benutzerhandbuch | EC-C1200 Electric Converter User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 15.2 MB | |
Benutzerhandbuch | EC-C1200 Elektrischer Umrichter Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 03 Apr, 2019 | 14.4 MB | |
Datenblatt | EC-C1200-450 Electric Converter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Apr, 2020 | 480.1 KB | |
Datenblatt | EC-LTS1200 Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 23 Sep, 2020 | 397.5 KB | |
Benutzerhandbuch | EC-LTS1200-410 User Guide | Englisch | Mehrfach | 23 Sep, 2020 | 4.5 MB |
Software
Fallstudien
-
Finnlands älteste Fähre wird vollelektrischFinnlands älteste Fähre wurde mit einem emissionsfreien elektrischen Antriebssystem von Danfoss Editron umgerüstet. Bei der Fähre Föri wurde der Dieselmotor durch einen Elektromotor ersetzt und damit der Bedarf eines saubereren und effizienteren Schiffes erkannt.
News
-
Danfoss Editron liefert den Antrieb der vollelektrischen LKW des wiederauferstandenen brasilianischen Herstellers FNMDienstag, 8. Dezember 2020Danfoss Editron wurde als offizieller Lieferant für Antriebssysteme ausgewählt, die vollelektrische LKW von Fábrica Nacional de Mobilidades (FNM) in Brasilien antreiben werden.
-
Danfoss Editron erweitert sein Produktportfolio durch die Entwicklung eines vollelektrischen RadladersystemsFreitag, 4. Dezember 2020Danfoss Editron hat ein vollelektrisches Radladersystem entwickelt. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, wie wir den Baumaschinenmarkt verändern, indem wir die Elektrifizierung von mobilen Arbeitsmaschinen ermöglichen.
-
Für den ersten Zug mit Wasserstoffantrieb im Vereinigten Königreich haben die Hauptstreckentests begonnenFreitag, 9. Oktober 2020Der HydroFLEX-Zug verfügt über ein Wasserstoff-Antriebsaggregat sowie über einen Wasserstofftank, eine Brennstoffzelle, Lithium-Ionen-Batterien, Elektroantriebe und einen Danfoss-Editron-Umrichter, der an die Brennstoffzelle angeschlossen ist, um die Batterien des Zuges aufzuladen.