Gelötete Plattenwärmetauscher für die Kältetechnik

  • Übersicht
  • Dokumente

30 Jahre fortlaufende Entwicklung

Die Leistung und Effizienz von gelöteten Plattenwärmetauschern (BPHE) wurden in den letzten 30 Jahren bestätigt. Sie wurden ständig weiterentwickelt, um eine hohe thermische Übertragungsleistung zu gewährleisten und somit bei Klimaanlagen für Energieeinsparungen zu sorgen.

Mit seiner ausgeklügelten Konstruktion aus gewellten Platten bietet der BPHE eine der effizientesten Möglichkeiten, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen.

Das modulare Konzept des BPHE mit vollständig individuell anpassbaren Teilen ermöglicht es Ihnen, für jede Klimaanlage die richtige Lösung zu finden. Der BPHE ist eine kostengünstige Lösung, die Platz, Kältemittel und Energie spart.

Funktionen und Vorteile

Kompakte Größe, geringes Gewicht

Hohe Betriebsdrücke (für den Einsatz mit dem Kältemittel R410A; bis zu 45 bar (653 psig)

Hocheffizienter Verdampfer ermöglicht größere Temperaturannäherung

Verringertes Einfrierrisiko

Geringeres internes Füllvolumen

Geringerer Druckverlust um die Betriebskosten der Pumpe und die Pumpengröße zu reduzieren

Große Flexibilität mit vielen Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten

Hochwertige Verarbeitung

Danfoss Hexact Auslegungssoftware für Wärmetauscher

Auslegungssoftware für Wärmetauscher

Unabhängig von Ihrer Anwendung ermöglicht die neue Hexact Auslegungssoftware der vierten Generation die richtige Wahl des Wärmetauschers, da Sie mit ihrer Hilfe immer die neuesten Produktreihen und Softwarefunktionen zur Hand haben.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Englisch Mehrfach 13 Apr, 2020 3.7 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Ukrainisch Ukraine 26 Apr, 2020 2.6 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Italienisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 3.6 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Chinesisch (CN) Mehrfach 2.3 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Französisch Mehrfach 28 Okt, 2018 44.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Spanisch, Kastilisch Mehrfach 25 Okt, 2018 44.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Russisch Mehrfach 27 Jun, 2019 2.6 MB .pdf