Filtertrockner

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Software
  • Fälschungen vermeiden

Der Filtertrockner ist ein wichtiges Element für die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer einer Anlage. Das Angebot an Filtertrocknern von Danfoss umfasst Filtertrockner in vollhermetischer Ausführung und mit austauschbaren Einsätzen. Durch den Einsatz können die Filtertrockner effektiver Wasser und Säuren adsorbieren, um der Korrosion auf den metallischen Oberflächen des Verdichters vorzubeugen und um sicherzustellen, dass sich Öl und Kältemittel nicht zersetzen.

Funktionen und Vorteile

Tests haben gezeigt, dass ein Feststoffeinsatz eine höhere Adsorptionsgeschwindigkeit, eine verbesserte Durchflussleistung und einen geringen Druckabfall besitzt. So können die Wartungs- und Betriebskosten minimiert werden.

Vielfältige Optionen

Spezielle Ausführungen für Flüssigkeitsleitung, Bi-Flow, Sammler kombiniert mit Filtertrockner, Saugleitung, Flüssigkeits- und Saugleitung

Geeignet für Klimaanlagen, Gewerbekälte, Transport und CO2-Anwendungen

Langlebiger und zuverlässiger Schutz

Löt-, Bördel-, Bördel-O-Ring- und „face seal“-Anschlüsse

Reine Kupfer-, kupferbeschichtete und Stahlanschlussmaterialien

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss } else { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss }
    DML/DCL hermetische Filtertrockner, HFKW-optimiert

    Die hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss } else { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss }
    DCR Filtertrockner

    DCR ELIMINATOR® Filtertrockner schützen Kälte-, Gefrier- und Klimaanlagen vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln. Ein DCR Filtertrockner ist ein Teile-Programm bestehend aus einem DCR Gehäuse, einem Deckel und austauschbaren Kerneinsätzen vom Typ 48-DM, 48-DC, 48-DA und 48-F.

  • if (isSmallPicture) { DMT hermetische Filtertrockner für CO₂ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DMT hermetische Filtertrockner für CO₂ – Danfoss } else { DMT hermetische Filtertrockner für CO₂ – Danfoss }
    DMT hermetische Filtertrockner für CO₂

    Die DMT hermetischen Filtertrockner sind speziell für transkritische CO2-Anwendungen mit bis zu 140 bar ausgelegt. Sie werden mit Bördelanschlüssen oder kupferbeschichteten Stahlanschlüssen geliefert.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Dänisch Mehrfach 21 Nov., 2018 11.7 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Französisch Frankreich 05 Feb., 2024 19.3 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Italienisch Mehrfach 05 Apr., 2024 12.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Russisch Mehrfach 28 Juni, 2019 11.6 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Chinesisch (CN) Mehrfach 21 Nov., 2018 11.8 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Polnisch Mehrfach 21 Nov., 2018 11.7 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Portugiesisch Mehrfach 21 Nov., 2018 11.7 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Schwedisch Mehrfach 21 Nov., 2018 11.7 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Englisch Mehrfach 08 Apr., 2024 2.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Spanisch, Kastilisch Spanien 08 März, 2024 11.8 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Filter driers Indonesisch Mehrfach 06 Juli, 2016 2.5 MB .pdf
Broschüre Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt Deutsch Mehrfach 21 Nov., 2018 11.8 MB .pdf

Software

Coolselector®2

The truth is Cool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Fälschungen vermeiden

Identifizierung und Bekämpfung von Fälschungen von Danfoss Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen

Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.