Automatische Zählerfernauslesung (AMR)

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Software

Danfoss Sono® Energiezähler messen den exakten Energieverbrauch in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Gewerbegebäuden. In den meisten Fällen wird der Verbrauch gemessen, um die Energiekosten unter den Bewohnern oder Nutzern gerecht aufzuteilen. Dies bedeutet, dass auch der von jedem Zähler erfasste Energieverbrauch periodisch ausgelesen werden muss. Früher kam eine Person vorbei und benötigte Zugang zu jedem Zähler, um den Verbrauch seit der letzten Ablesung aufzuschreiben.

Heute gibt es effizientere Methoden zur Erfassung des Verbrauchs. Danfoss bietet drei Lösungen zur automatischen Zählerauslesung an:

„Walk-by“-Funkzählerauslesung

Dies ist eine drahtlose Zählerauslesung, die den tragbaren Funkempfänger SonoRead™ 868 mit Bluetooth-Schnittstelle verwendet. Sie kann alle OMS-standardisierten Zähler auslesen. Nach der Verknüpfung mit der SonoApp™ wird ein leistungsfähiges, mobiles Funkzählerauslesesystem aufgebaut. Der Zugang zu den Zählern ist nicht mehr notwendig, was zu einer erheblichen Zeitersparnis bei der Planung und Terminierung führt. Die Funkzählerauslesung ist eine perfekte Lösung für Szenarien, in denen eine überschaubare Menge an Messgeräten gelegentlich ausgelesen werden muss.

Datenkonzentratoren

Wenn viele Zähler häufiger ausgelesen werden müssen, ist die Verwendung des SonoCollect™ Datenkonzentrators die Lösung der Wahl. Der Konzentrator speichert Daten von bis zu 80 Zählern. Er verfügt über eine verdrahtete und drahtlose Standard-M-Bus-Schnittstelle, die bis zu 500 Zähler in einem System unterstützt. Die Daten können jederzeit mit Analysewerkzeugen ausgelesen werden, z. B. auf einem PC über IP-Technologie. Diese Lösung wird für größere Gebäude und/oder für Gebäudeverwalter empfohlen, die aktiv nach Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz ihrer Gebäude suchen.

Intelligente Zählerablesung, Cloud

Wenn auf Daten zum Energieverbrauch aus verschiedenen Gebäuden zugegriffen werden muss, kann eine cloudbasierte Lösung zur intelligenten Zählerablesung verwendet werden. SonoEnergy™ ist eine intelligente Energie-Softwareplattform für die vollständige Integration von Daten, Geschäftsprozessen und Technologien. Sie sammelt die Daten von verschiedenen SonoCollect™ Datenkonzentratoren (oder von anderen Geräten). Die Daten können für weitere Prozesse in anderen Systemen analysiert und sortiert werden, beispielsweise in automatischen Abrechnungs- und Energieberatungslösungen oder in Netzoptimierungs-, SCADA- und Gebäudemanagementsystemen (BMS). Die unkomplizierte Verwaltung großer Datenmengen spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern im täglichen Zählerbetrieb. Diese Lösung wird für Gebäudeinvestoren und Energieversorger empfohlen.

Funktionen und Vorteile

Innovative Lösungen auf drei Ebenen

Zeiteinsparung

Einfach zu bedienen – Plug & Play

Konform mit dem OMS-Kommunikationsstandard

Dateninformationen erleichtern die Verbesserung der Energieeffizienz

Produktprogramm

  • SonoRead™ 868
    SonoRead™ 868
    Der SonoRead™ 868 ist ein tragbarer drahtloser M-Bus-T1- und -C1-Transceiver (OMS) mit Bluetooth-Schnittstelle. Es liest alle OMS-standardisierten Zähler.
  • SonoCollect™ 110 & 111
    SonoCollect™ 110 & 111
    Der SonoCollect™ 110/111 ist ein Smart-Metering-Datenkonzentrator für die Zählerfernauslesung. Er verfügt über eine verdrahtete und eine drahtlose Standard-M-Bus-Schnittstelle, die bis zu 500 Zähler unterstützt.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Brochure Energy metering solutions - Product overview English Mehrfach 09 Mrz, 2020 2.4 MB .pdf
Brochure SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convenience English Mehrfach 28 Sep, 2016 261.3 KB .pdf
User guide SonoEnergy Control Panel English Mehrfach 08 Sep, 2016 2.9 MB .pdf
User guide SonoEnergy Control Panel Russian Mehrfach 08 Jan, 2017 3.2 MB .pdf
User guide SonoEnergy Control Panel Turkish Mehrfach 18 Dez, 2016 3.0 MB .pdf
User guide SonoEnergy Control Panel German Mehrfach 19 Jan, 2020 3.4 MB .pdf

Software

Danfoss SonoEnergy™

Die unkomplizierte Datenverwaltung spart Zeit im täglichen Zählerbetrieb

Bei SonoEnergy™ handelt es sich um eine intelligente Energiesoftwareplattform, die eine ganzheitliche Integration von Daten, Geschäftsprozessen und Technologien unterstützt. Die Plattform bietet eine intuitive Schnittstelle für das Auslesen, Speichern und Analysieren von Messdaten.

SonoEnergy™ wurde nach einem modularen Prinzip entwickelt. Dadurch ist es möglich, klein anzufangen und im Zuge steigender kommerzieller, prozessbezogener und technischer Anforderungen des Benutzers neue Funktionen hinzuzufügen.

SonoEnergy™ ermöglicht die Bereitstellung von kompletten Servicekonzepten oder individuellen Endnutzerprodukten, beispielsweise in den Bereichen intelligente Energiemessung und Energiemanagement.
Die Softwareplattform eröffnet dem Energieversorgungssektor neue Möglichkeiten, die es Energieversorgern, Netzbetreibern und Energiedienstleistern erlauben, innovative und attraktive Leistungen anzubieten – wie zum Beispiel das Kombinieren von Funktionen intelligenter Energiemessung und SmartHome-Optionen.

SonoEnergy™: Merkmale und Vorteile

Bewährte intelligente Anwendung für Metering und Energiemanagement

Unterstützt verschiedene Auslesetechnologien für die Datenerfassung

Speicherung und Verarbeitung mehrerer Datenströme in einem System

Skalierbares, modernes, virtuell arbeitendes und konformes Systemdesign, das alle Sicherheitsanforderungen erfüllt

Kann als Stand-alone-Gerät verwendet oder in ein bestehendes System integriert werden

Erhältlich als cloudbasierte Lösung

Standardschnittstellen und -protokolle sind über Plug-Ins erweiterbar

Bedienfeld mit Benutzeroberfläche für Konfiguration und Überwachung