Flexible Daten- und Positionsprotokollierung
Das CS100 überzeugt mit hoher Qualität, einfacher Plug-and-Perform-Installation sowie kostengünstigen Lösungen für die Fernüberwachungsanforderungen der mobilen Arbeitsmaschinen von heute.
Produkt-Highlights
Das CS100 umfasst LTE Cat M1- und 2G-Mobilfunk, GNSS-Positionierung, 2 Multifunktions-E/A, Leistungsmanagement-Anschluss und 2 CAN-Bus-Anschlüsse. Das CS100 wird über das PLUS+1® Connect-Portal konfiguriert und verwaltet.
Funktionen und Vorteile
Einfach zu integrierendes Gehäuse
Einsatzbereite Lösung
LTE Cat M1 und 2G-Mobilfunk
PLUS+1® Connect-Portal für die Konfiguration der Protokollierung von Maschinen- und Positionsdaten
Update mittels Firmware-over-the-air (FOTA)
Interne Mobilfunk- und GNSS-Antennen
Werkseitig installierte SIM-Karte
2 CAN-Busse 2,0A/B
IP67 (mit Gegenstecker)
2 multifunktionale E/A
Leistungsmanagement durch CL15, einschließlich Energiesparmodus mit zyklisch konfigurierbarem Hochfahren
Flexible Montageoptionen
GNSS-Positionstracking
Werkseitig installiertes Sicherheitszertifikat
Der interne nichtflüchtige Speicher ermöglicht gespeicherte Datenprotokollierung für:
- CAN-Meldungen
- GNSS-Position
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.