Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10

Das CS10 wurde von Sicherheitsexperten entwickelt und für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, die für Off-Highway-Anwendungen typisch sind. Es handelt sich um ein robustes und sicheres drahtloses Gerät zur Maschinenüberwachung – ob lokal oder per Fernzugriff.

Das CS10 ermöglicht ein CAN-System mit WLAN- und Bluetooth-Konnektivität zu einer intelligenten mobilen Anwendung oder einem PC-Laptop für Diagnose und Aktualisierung. Verbinden Sie zwei beliebige CAN-Systeme mit der Drahtlos-CAN-Brückenoption. Sichere Datenverschlüsselung und eine flexible API sorgen für noch bessere Zuverlässigkeit und Integrationsflexibilität mit vorhandenen Anwendungen

Funktionen und Vorteile

Programmierbar mit PLUS+1® GUIDE

PLUS+1® Service Tool, konfigurierbar über eine Standardanwendung

PLUS+1® Mobile Service Tool aktiviert 

Flexible API für die Kommunikation mit mobilen Apps von Drittanbietern

Drahtloses WLAN 802.11 a/b/g/n – Frequenzband 2,4 und 5 GHz

Bluetooth 5.0 – Frequenzband 2,4 GHz

Drahtlos-CAN-Bridging über WLAN oder Bluetooth

Sichere und verschlüsselte Datenübertragung

Speicher:

  • 256 MB DDR3 SDRAM
  • 256 MB NAND-Flash zur Speicherung von Programmen

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch PLUS+1 CS10 Wireless Gateway Technical Information Englisch Mehrfach 21 Okt, 2020 3.2 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® CS10 Wireless Gateway Data Sheet Englisch Mehrfach 25 Aug, 2020 683.3 KB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1® GUIDE
    PLUS+1® GUIDE
    Die PLUS+1® GUIDE ist Ihr Einstieg in die Danfoss Welt der hochmodernen Steuerungsanwendungen für mobile Arbeitsmaschinen.
  • Das PLUS+1® Service-Tool
    Das PLUS+1® Service-Tool
    Das PLUS+1® Service-Tool ist eine kostenfreie Software für die Programmierung der PLUS+1® Hardware, die Anpassung der Parameter und die Ausführung von Anwendungen zur Maschinen-Diagnostik.
  • PLUS+1® Lizenzen
    PLUS+1® Lizenzen
    Unsere neue Express-Lizenz ermöglicht es Ihnen, leistungsstarke und maßgeschneiderte Maschinenanwendungen für unsere mit PLUS+1® programmierbare und kompatible Hardware-Plattform zu entwickeln. Zum PLUS+1® Service-Tool gehört eine kostenfreie Lizenz für die Normalansicht.
  • Mit PLUS+1® programmierbare und kompatible Hardware
    Mit PLUS+1® programmierbare und kompatible Hardware
    Unsere leistungsstarken PLUS+1® Microcontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen.
  • PLUS+1® Mobile Service Tool
    PLUS+1® Mobile Service Tool
    Verwandeln Sie Ihr Mobilgerät – Android oder iOS – in ein sicheres und flexibles drahtloses Diagnosesystem, das in der Lage ist, Systemfehlercodes automatisch zu erkennen und die richtigen Informationen an den richtigen Techniker oder die richtige Gruppe von Technikern weiterzuleiten.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Rasenpflege
    Rasenpflege
    Rasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen
    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Verwandte Lösungen

  • Nutzererlebnis
    Nutzererlebnis
    Bei uns steht das Nutzererlebnis zunehmend im Fokus. Wir möchten dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden derjenigen zu verbessern, die mobile Arbeitsmaschinen bedienen.