Nutzen Sie Ihre Daten für optimale Leistung
Alle Konnektivitätslösungen von Danfoss lassen sich mit unserer Maschinenmonitoring-Plattform PLUS+1® Connect und unserem Portfolio an CS-Telematik-Hardware schnell und einfach in Ihr tägliches Flottenmanagement integrieren. Die von Danfoss mit dem Schwerpunkt auf Flexibilität und Sicherheit entwickelte Lösung bietet während des gesamten Lebenszyklus der Maschine einen datenbasierenden Mehrwert.
Unser Hardware-Portfolio erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen an die Datenverbindung, sei es über Mobilfunk Dienste, WLAN-Netzwerke oder Bluetooth-Verbindungen. Die Maschinenmonitoring-Plattform PLUS+1® Connect liefert dann Erkenntnisse zur Optimierung der Maschineneffizienz, zur Verbesserung der Produktivität und zur Vereinfachung der Wartung durch vor Ort generierte Daten.
Die vollständig anpassbare Oberfläche ermöglicht eine anwendungsspezifische Konfiguration und dank der erweiterten Rollen- und Rechtestruktur ist sichergestellt, dass nur berechtigte Benutzer auf relevante Daten zugreifen können. Die integrierten Warnungen und Alarme von PLUS+1® Connect halten Sie über den Zustand der Maschine auf dem Laufenden und setzen Sie darüber in Kenntnis, ob ein definierter Bereich überschritten wird.
Funktionen und Vorteile
Maschinenüberwachung, Diagnose und Remote-Updates
Gesamtes Hardware-Portfolio auf einer einzigen Plattform, für die Anforderungen einer gemischten Flotte
Anpassbare, Widget-basierte Oberfläche mit mehreren Dashboard-Ebenen
Vollständig verschlüsselt für optimale Datensicherheit
Einfache Bestellung digitaler Dienste
Robustes Hardware-Design für anspruchsvolle Umgebungen
Kompatibel zu unterschiedlichen Satellitennavigationssystemen für die globale Verfügbarkeit
Produktprogramm
Verwandte Produkte
-
PLUS+1® Mobile Service ToolVerwandeln Sie Ihr Mobilgerät – Android oder iOS – in ein sicheres und flexibles drahtloses Diagnosesystem, das in der Lage ist, Systemfehlercodes automatisch zu erkennen und die richtigen Informationen an den richtigen Techniker oder die richtige Gruppe von Technikern weiterzuleiten.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.