T70 2 ATEX: Anpassung für explosionsgefährdete Bereiche
Der T70 2 ATEX ist ein weit verbreiteter Sender, der insbesondere in industriellen Anwendungen (z. B. Brückenkräne) eingesetzt wird. Dieser Handsender verfügt über 10 Drucktaster, mit denen Sie mehrere Konfigurationen nutzen können.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Sender | T70 2 ATEX |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Schutzart | IP65/NEMA4 |
Anti-Kondensationssystem | k. A. |
Frequenzband | Multiband (400 bis 930 MHz) |
Hauptmechanismen (max. #) | Drucktaster (10) |
Hilfsmechanismen | Kipp- und Drehschalter |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Akku | BT06K-ATEX |
Akkulaufzeit | 8 Stunden |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht (mit Akku) in Gramm | 600 |
Verkabelung | Handschlaufe/Schultergurt |
Display | k. A. |
Kabelanschluss | k. A. |
Reichweitenbegrenzer | k. A. |
Passende Empfänger | R70/R70 ATEX Z1/R70 ATEX Z2 |
Dokumente
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.