T70 1 ATEX

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

T70 1 ATEX: Der Sender für explosionsgefährdete Bereiche 

Der T70 1 ATEX ist der klassische Handsender für Hebeanwendungen. Er ist ein weit verbreiteter Sender, der insbesondere bei industriellen Anwendungen (z. B. Brückenkräne) eingesetzt wird. 

Funktionen und Vorteile

Auswechselbare Speicherkarte. Schnelle und einfache Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch ein Ersatzgerät bei Ausfall von Sender oder Empfänger. Ist der Sender vollständig zerstört, kann das Ersatzgerät das EEPROM vom Empfänger kopieren. 

Das Auffinden verfügbarer oder qualitativ besserer Frequenzen erfolgt automatisch ohne Benutzereingriff. Dies sorgt für mehr Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine Produktivitätssteigerung, da die Ausfallzeiten der Fernsteuerung und damit der Maschine, die damit bedient wird, nahezu vollständig eliminiert werden. 

Weltweit kompatibler Multiband-Funk. Möglichkeit der Vollduplex-Kommunikation. Einfach anpassbar über EEPROM. 

Bei Bedarf kann mit mehreren Sendern und einem einzigen Empfänger gearbeitet werden. Der erste angeschlossene Sender übernimmt die Steuerung der Maschine. 

Beim Einschalten des Senders sucht die Funkfernbedienung automatisch nach einem freien Kanal. Wenn ein anderer Benutzer eine Funkfernbedienung auf dem gleichen Arbeitskanal aktiviert, kann der Sender einfach aus- und wieder eingeschaltet werden. Dann sucht der Sender automatisch einen anderen freien Kanal, und die Arbeit kann fortgesetzt werden.

Für Situationen, in denen der Einsatz von zwei oder mehr unabhängigen, sich simultan bewegenden Kränen erforderlich ist. Die Master-Sender können wählen, ob sie mit mehreren Empfängern gleichzeitig oder nur mit einem von ihnen arbeiten. 

Es kann mit einem einzigen Sender und mehreren Empfängern gleichzeitig gearbeitet werden. 

Diese Technologie modifiziert die Leistung der Funkübertragung, um den Batterieverbrauch und Störungen zwischen benachbarten Fernsteuerungen zu minimieren. Dies verlängert die Batterielebensdauer und verbessert die Kontinuität des Betriebs zwischen Fernsteuerungen in der gleichen Arbeitsumgebung. 

Spezifikationen

Sender T70 1 ATEX
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd 
Schutzart IP65/NEMA4 
Anti-Kondensationssystem  k. A. 
Frequenzband  Multiband (400 bis 930 MHz) 
Hauptmechanismen (max. #)  Drucktaster (6) 
Hilfsmechanismen  Kipp- und Drehschalter 
Herausnehmbares EEPROM  Extern 
Akku BT06K-ATEX 
Akkulaufzeit 8 Stunden 
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) 
Gewicht (mit Akku) in Gramm  500 
Verkabelung  Handschlaufe/Schultergurt 
Display  k. A. 
Kabelanschluss  k. A. 
Reichweitenbegrenzer  k. A. 
Passende Empfänger  R70/R70 ATEX Z1/R13 ATEX Z2 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt T70 1 ATEX Transmitter Data Sheet Englisch Mehrfach 12 Okt, 2020 524.9 KB .pdf

Verwandte Produkte

  • T70 2 ATEX
    T70 2 ATEX
    Dieser Sender kommt insbesondere in industriellen Anwendungen zum Einsatz. Mit den individuell anpassbaren Funktionen für explosionsgefährdete Umgebungen können Sie mehrere Konfigurationen vornehmen.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.