Ikore

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Geschäftsfelder

Modernste Hebetechnologie

Die Ikore repräsentiert die neue Generation von Handgeräten. Es kann im Universalband 2,4 GHz betrieben werden.

Mit Blick auf die Nutzerperspektive wurde die Ikore kleiner und leichter gestaltet, bei gleichbleibender Robustheit. Die verbesserte Ergonomie schützt den Benutzer vor Haltungsschäden. Dieser Handsender ist unsere neueste Lösung für Standard-Brückenkran-Anwendungen.

Spezifikationen

Sender  Ikore 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLe. EN12849-1 und SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 
Zugangsschutz  IP65/NEMA4
Anti-Kondensationssystem  K. A. 
Frequenzband  2,4 GHz 
Hauptmechanismen (max. #)  Drucktaster (7) 
Herausnehmbares EEPROM  Extern 
Batteriemodell  Vier AAA (Ikore)/BT11K (IkoreB) 
Batterielaufzeit  > 80 Stunden (100-%-Arbeitszyklus) 
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) 
Gewicht (mit Batterie)   315 Gramm 
Verkabelung  Handschlaufe/Schultergurt 
Display  K. A. 
Kabelanschluss  K. A. 
Reichweitenbegrenzer  K. A. 
Passende Empfänger  R11 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Installationsanleitung ikore and R11 Installation Guide Englisch Mehrfach 28 Mrz, 2019 456.6 KB .pdf
Installationsanleitung IKORE B and R11 Installation Guide Englisch Mehrfach 28 Mrz, 2019 452.5 KB .pdf
Datenblatt IKORE B Transmitter Data Sheet Englisch Mehrfach 29 Okt, 2020 1.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch IKORE B Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 27 Mrz, 2019 3.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch IKORE B Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 29 Mai, 2019 3.0 MB .pdf
Datenblatt IKORE Transmitter Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 01 Mai, 2019 463.3 KB .pdf
Datenblatt IKORE Transmitter Data Sheet Englisch Mehrfach 29 Okt, 2020 463.4 KB .pdf
Datenblatt IKORE Transmitter Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 03 Nov, 2020 571.2 KB .pdf
Benutzerhandbuch IKORE Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 27 Mrz, 2019 2.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch IKORE Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 29 Mai, 2019 2.9 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Der Sender Ikompact
    Ikompact
    Ikompact ist unser Handgerät, das speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Sender arbeitet im Universalband 2,4 GHz und wird in Arbeits-/Servicekränen eingesetzt.
  • Der Sender Ikargo
    Ikargo
    Der Ikargo-Sender repräsentiert die neue Generation von Handgeräten.

Verwandte Geschäftsfelder