Mini-Handsender für mobile Anwendungen
Ikompact ist unser Handgerät, das speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Sender arbeitet im Universalband 2,4 GHz und wird in Arbeits-/Servicekränen eingesetzt.
Ikompact umfasst zwei Modelle, Ikompact 8 (acht Drucktaster) und Ikompact 12 (zwölf Drucktaster), je nach Anzahl der Funktionen, die die verschiedenen Projekte benötigen.
Spezifikationen
Sender | Ikompact |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLe. EN12849-1 und SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Anti-Kondensationssystem | K. A. |
Frequenzband | 2,4 GHz |
Hauptmechanismen (max. #) | Acht oder zwölf Drucktasten |
Hilfsmechanismen | Stopptaste |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Batteriemodell | Vier AAA-Alkalibatterien |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht (mit Batterie) | 250 Gramm |
Verkabelung | Umhängegurt/Haken |
Display | K. A. |
Kabelanschluss | K. A. |
Reichweitenbegrenzer | K. A. |
Passende Empfänger | MP08 TR2400 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Ikompact Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 613.0 KB | |
Datenblatt | IKOMPACT Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Okt, 2020 | 613.4 KB | |
Benutzerhandbuch | Ikompact Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 3.0 MB | |
Benutzerhandbuch | Ikompact Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 3.0 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Geschäftsfelder

Mobilhydraulik