Ikargo

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Geschäftsfelder

Robustheit und Ergonomie in Ihren Händen 

Ikargo ist unser neuester Handsender. Er ist äußerst anpassungsfähig und kann in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden. 

Der Ikargo-Sender wurde im Hinblick auf Anpassungsfähigkeit, Service, Robustheit und Benutzerergonomie entwickelt. 

Spezifikationen

Sender  Ikargo 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd 
Zugangsschutz  IP65/NEMA4
Anti-Kondensationssystem  K. A.
Frequenzband  Multiband (400–930 MHz) 
Hauptmechanismen (max. #)  Drucktaster (6)/Multi-Taste (1) 
Herausnehmbares EEPROM  Extern 
Batteriemodell  BT11K  
Batterielaufzeit  > 80 Stunden (100-%-Arbeitszyklus) 
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) 
Gewicht (mit Batterie) Konfigurationssicher 
Verkabelung  Handschlaufe/Schultergurt 
Display  Ja 
Kabelanschluss  K. A.
Reichweitenbegrenzer  Ja 
Passende Empfänger  R06/R13 B/R13 F/R70 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt IKARGO Data Sheet Englisch Mehrfach 02 Mai, 2019 532.0 KB .pdf
Datenblatt IKARGO Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Nov, 2020 599.5 KB .pdf
Benutzerhandbuch IKARGO Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 5.4 MB .pdf
Benutzerhandbuch IKARGO Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 02 Mai, 2019 5.4 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Der Sender Ikompact
    Ikompact
    Ikompact ist unser Handgerät, das speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Sender arbeitet im Universalband 2,4 GHz und wird in Arbeits-/Servicekränen eingesetzt.
  • Sender Ikore
    Ikore
    Der Sender Ikore repräsentiert die neue Generation von Handgeräten. Er kann im Universalband 2,4 GHz betrieben werden.

Verwandte Geschäftsfelder