Entwicklung für Service und endlose Möglichkeiten
Die IK4 ist die am umfassendsten konfigurierbare Konsole aus dem Senderprogramm Ikontrol. Sie wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen bis zu acht Proportionalausgänge und zwanzig Hilfsmechanismen benötigt werden.
Maschinen wie Spritzbetonpumpen, Straßen- und Flughafenbauausrüstung sowie Maschinen, die einen hohen Anpassungsgrad erfordern, profitieren vom Einsatz einer IK4 am Einsatzort.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Sender | IK4 |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Anti-Kondensationssystem | Goretex-Folie |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Hauptmechanismen (max. #) | Joysticks (vier)/ Wippen (acht) |
Hilfsmechanismen | Drucktaster, Kipp- und Drehschalter |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Batteriemodell | BT27IK |
Batterielaufzeit | 16 h |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht (mit Batterie) in Gramm | 2300 g |
Verkabelung | Riemen/Schultergurt |
Display | 3,5"-Farb-TFT |
Kabelanschluss | Ja (M12-Stecker) |
Reichweitenbegrenzer | Ja |
Passende Empfänger | R13/R70/R70 PLUS/MPCAN/MP20 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 03 Nov, 2020 | 381.1 KB | |
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 311.9 KB | |
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 312.1 KB | |
Benutzerhandbuch | IK4 Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 07 Apr, 2019 | 4.8 MB | |
Benutzerhandbuch | IK4 Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 4.7 MB | |
Datenblatt | TM70 and Ikontrol Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 28 Mrz, 2019 | 669.5 KB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.