Auf Robustheit ausgelegt.
Ikontrol bezeichnet das Sortiment der Konsolensender von Danfoss RCT. Mit unseren drei Konsolengrößen können wir alles, vom kleinen Muldenkipper bis hin zum schwersten Ladekran, steuern.
Die Sender IK2, IK3 und IK4 sind hochgradig anpassbar und ermöglichen verschiedene Konfigurationen nach Kundenwunsch. Durch ihre Robustheit, innovative Ergonomie und modernste Elektronik können diese Sender für jede Anwendung eingesetzt werden.
Sicherheit und Komfort des Bedieners stehen für uns ebenso im Vordergrund wie höchste Präzision.
Produktprogramm
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | IK2 Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 314.1 KB | |
Datenblatt | IK2 Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 03 Nov, 2020 | 382.9 KB | |
Datenblatt | IK2 Transmitter Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 313.7 KB | |
Benutzerhandbuch | IK2 Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 4.3 MB | |
Benutzerhandbuch | IK2 Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 4.3 MB | |
Datenblatt | IK3 Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 319.4 KB | |
Datenblatt | IK3 Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 03 Nov, 2020 | 388.6 KB | |
Datenblatt | IK3 Transmitter Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 320.0 KB | |
Benutzerhandbuch | IK3 Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 4.8 MB | |
Benutzerhandbuch | IK3 Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 4.7 MB | |
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 27 Mrz, 2019 | 311.9 KB | |
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 03 Nov, 2020 | 381.1 KB | |
Datenblatt | IK4 Transmitter Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 312.1 KB | |
Benutzerhandbuch | IK4 Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 07 Apr, 2019 | 4.8 MB | |
Benutzerhandbuch | IK4 Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 4.7 MB | |
Datenblatt | TM70 and Ikontrol Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 28 Mrz, 2019 | 669.5 KB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.