Wenn kein anderer Empfänger der Aufgabe gewachsen ist, probieren Sie unseren Empfänger R70 PLUS.
Der R70 PLUS ist unsere anpassungsfähigste und robusteste Lösung für Anwendungen höchster Komplexität. Seine Spezialität sind Relais- und Proportionalsignale.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Empfänger | R70 PLUS |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Wechselspannungsversorgung | 48–230 VAC ±25 % (Mehrfachspannung)/18–30 VAC |
Gleichstromsversorgung | 8–36 VDC |
Antenne | Extern |
Herausnehmbares EEPROM | Intern |
Signalisierung | Intern |
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) | 53 |
Analogausgänge (Max.) | 10 |
CANopen | Ja |
EIN/AUS-Eingänge (Max.) | 44 |
Analogeingänge (Max.) | 8 |
Maximaler Ausgangsstrom | 8A |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht | Konfigurationssicher |
Abmessungen (L x B x H mm) | 350 x 250 x 150 |
Kabelanschluss | Ja |
Passende Sender | IK3/IK4 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | R70 PLUS Receiver Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Mrz, 2019 | 291.7 KB | |
Datenblatt | R70 PLUS Receiver Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 02 Mai, 2019 | 292.2 KB | |
Benutzerhandbuch | R70 PLUS Receiver User Manual | Englisch | Mehrfach | 29 Mrz, 2019 | 3.3 MB | |
Benutzerhandbuch | R70 PLUS Receiver User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Mai, 2019 | 3.1 MB |