Unsere flexible Lösung
Der R13 F kann mit zusätzlichen digitalen Analog- oder CAN-Ausgängen konfiguriert werden und bietet dadurch eine sehr flexible Lösung für jede Anwendung.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Empfänger | R13 F |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Wechselspannungsversorgung | 48–230 VAC ±25 % (Mehrfachspannung)/18–30 VAC |
Gleichstromsversorgung | 8–36 VDC |
Antenne | Extern |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Signalisierung | Extern |
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) | 21 |
Analogausgänge (Max.) | 4 |
CANopen, Profibus-DP, Profinet | Ja |
EIN/AUS-Eingänge (Max.) | 24 |
Analogeingänge (Max.) | 6 |
Maximaler Ausgangsstrom | 8A |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht | Konfigurationssicher |
Abmessungen (L x B x H mm) | 245 x 160 x 80 |
Kabelanschluss | Ja |
Passende Sender | T70 1/T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | R13 F Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 30 Mai, 2019 | 876.2 KB | |
Benutzerhandbuch | R13 F Receiver User Manual | Englisch | Mehrfach | 29 Mrz, 2019 | 3.4 MB | |
Benutzerhandbuch | R13 F Receiver User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Mai, 2019 | 3.3 MB |