Die Standardlösung für Industriekräne
Der R13 B ist die Standardlösung für Brückenkran-Anwendungen.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Empfänger | R13 B |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Wechselspannungsversorgung | 48–230 VAC ±25 % (Mehrfachspannung)/18–30 VAC |
Gleichstromsversorgung | 8–36 VDC |
Antenne | Extern/Intern |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Signalisierung | Extern |
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) | 13 |
Analogausgänge (Max.) | K. A. |
CANopen | K. A. |
EIN/AUS-Eingänge (Max.) | 4 |
Analogeingänge (Max.) | 1 |
Maximaler Ausgangsstrom | 8A |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht | 1350 Gramm |
Abmessungen (L x B x H mm) | 245 x 160 x 80 |
Kabelanschluss | K. A. |
Passende Sender | T70 1/T70 2/T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | R13 B Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 940.1 KB | |
Datenblatt | R13 B Receiver Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 940.1 KB | |
Benutzerhandbuch | R13 B Receiver User Manual | Englisch | Mehrfach | 28 Mrz, 2019 | 3.4 MB | |
Benutzerhandbuch | R13 B Receiver User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 3.2 MB |