R70 ATEX Z1

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte

Der Empfänger für explosionsgefährdete Bereiche

Die Empfänger der explosionsgeschützten Produktfamilie R70 ATEX Z1 sind für explosionsgefährdete Bereiche konzipiert; aus diesem Grund ist es für sie von entscheidender Bedeutung, hohe Sicherheitsstandards einzuhalten.

Funktionen und Vorteile

Das Auffinden verfügbarer oder qualitativ besserer Frequenzen erfolgt automatisch ohne Benutzereingriff. Dies sorgt für mehr Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine Produktivitätssteigerung, da die Ausfallzeiten der Fernsteuerung und damit der Maschine, die damit bedient wird, nahezu vollständig eliminiert werden. 

Weltweit kompatibler Multiband-Funk. Möglichkeit der Vollduplex-Kommunikation. Einfach anpassbar über EEPROM. 

Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger als Alternative zur Funkverbindung. Für den Fall, dass eine Funksteuerung nicht zulässig ist oder keine geladenen Batterien vorhanden sind, kann die Funkfernsteuerung mit einer Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger verwendet werden. Beim Einsatz einer Kabelverbindung wird der Sender über den Empfänger mit Strom versorgt. 

Auswechselbare Speicherkarte. Schnelle und einfache Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch ein Ersatzgerät bei Ausfall von Sender oder Empfänger. Ist der Sender vollständig zerstört, kann das Ersatzgerät das EEPROM vom Empfänger kopieren. 

Bei Bedarf kann mit einem einzigen Sender und mehreren Empfängern gleichzeitig gearbeitet werden. 

Empfänger R70 ATEX Z1 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd 
Schutzart IP65/NEMA4 
Frequenzband  Multiband (400 bis 930 MHz) 
Wechselspannungsversorgung  48/115/230 VAC 
Gleichstromversorgung  k. A. 
Antenne  Extern 
Herausnehmbares EEPROM  Intern 
Signalisierung  Intern 
EIN/AUS-Ausgänge (Max.)  29
Analogausgänge (Max.)  k. A. 
CANopen, Profibus-DP  k. A. 
EIN/AUS-Eingänge (Max.)  k. A. 
Analogeingänge (Max.)  k. A. 
Maximaler Ausgangsstrom  8A 
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F) 
Gewicht in Gramm  Konfigurationsabhängig 
Abmessungen (L x B x H mm)  452 x 350 x 207 
Kabelanschluss  k. A. 
Passende Sender  T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch R70 ATEX Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 3.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch R70 ATEX Receiver User Manual Englisch Mehrfach 29 Mrz, 2019 3.3 MB .pdf
Datenblatt R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet Englisch Mehrfach 16 Feb, 2021 1.4 MB .pdf
Datenblatt R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 1.4 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • R13 ATEX Z2
    R13 ATEX Z2
    Die Empfänger der explosionssicheren Produktfamilie R13 ATEX Z2 sind für explosionsgefährdete Bereiche konzipiert; aus diesem Grund ist die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards bei ihnen von entscheidender Bedeutung.