R13 ATEX Z2

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte

Der richtige Empfänger für explosionsgefährdete Bereiche Zone 2 

Die Empfänger der explosionssicheren Produktfamilie R13 ATEX Z2 sind für explosionsgefährdete Bereiche konzipiert; aus diesem Grund ist die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards bei ihnen von entscheidender Bedeutung.

Funktionen und Vorteile

Das Auffinden verfügbarer oder qualitativ besserer Frequenzen erfolgt automatisch ohne Benutzereingriff. Dies sorgt für mehr Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine Produktivitätssteigerung, da die Ausfallzeiten der Fernsteuerung und damit der Maschine, die damit bedient wird, nahezu vollständig eliminiert werden. 

Weltweit kompatibler Multiband-Funk. Möglichkeit der Vollduplex-Kommunikation. Einfach anpassbar über EEPROM. 

Es kann mit einem einzigen Sender und mehreren Empfängern gleichzeitig gearbeitet werden. 

Spezifikationen

Empfänger  R13 ATEX Z2 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd 
Zugangsschutz  IP65/NEMA4 
Frequenzband  Multiband (400 bis 930 MHz) 
Wechselspannungsversorgung  230 VAC 
Gleichstromversorgung  k. A. 
Antenne  Extern/Intern 
Herausnehmbares EEPROM  Intern 
Signalisierung  Intern 
AN/AUS-Ausgänge (Max.)  13
Analogausgänge (Max.)  k. A. 
CANopen, Profibus-DP  k. A. 
AN/AUS-Eingänge (Max.)  k. A. 
Analogeingänge (Max.)  k. A. 
Maximaler Ausgangsstrom  8A
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) 
Gewicht in Gramm  1350 
Abmessungen (L x B x H mm)  245 x 160 x 80 
Kabelanschluss  k. A. 
Passende Sender  T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt R13 ATEX Z2 Receiver Data Sheet Englisch Mehrfach 16 Feb, 2021 652.4 KB .pdf
Benutzerhandbuch R70 ATEX Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 3.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch R70 ATEX Receiver User Manual Englisch Mehrfach 29 Mrz, 2019 3.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • R70 ATEX Z1
    R70 ATEX Z1
    Die Empfänger der explosionsgeschützten Produktfamilie R70 ATEX Z1 sind für explosionsgefährdete Bereiche konzipiert; aus diesem Grund ist es für sie von entscheidender Bedeutung, hohe Sicherheitsstandards einzuhalten.