Angepasst an Fahrzeuge mit CAN-Bus-Kommunikation
Der MPCAN ist unser Spezialempfänger für Maschinen, die über CAN-Bus-Kommunikation gesteuert werden und ständigen Informationsaustausch erfordern.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Empfänger | MPCAN |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Wechselspannungsversorgung | K. A. |
Gleichspannungsversorgung | 9–35 VDC |
Antenne | Extern/Intern (Standard) |
Herausnehmbares EEPROM | Intern |
Signalisierung | Extern |
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) | 4 |
Analogausgänge (Max.) | K. A. |
CANopen | Ja |
EIN/AUS-Eingänge (Max.) | 4 |
Analogeingänge (Max.) | K. A. |
Maximaler Ausgangsstrom | 2A |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht | 300 Gramm |
Abmessungen (L x B x H mm) | 117 x 133 x 36 |
Kabelanschluss | Ja |
Passende Sender | T70 1/T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/ T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | MPCAN Receiver Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 07 Apr, 2019 | 791.3 KB | |
Datenblatt | MPCAN Receiver Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 788.2 KB | |
Benutzerhandbuch | MPCAN Receiver User Manual | Englisch | Mehrfach | 28 Mrz, 2019 | 3.9 MB | |
Benutzerhandbuch | MPCAN Receiver User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29 Mai, 2019 | 3.8 MB |