• Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Geschäftsfelder

Spezialisierung auf mobile Anwendungen

Der MP20 ist in zwei Varianten (A und V) verfügbar. Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung).

Dieser Empfänger wird für Ladekräne und Betonpumpen eingesetzt.

Funktionen und Vorteile

Weltweit kompatibler Multiband-Funk. Möglichkeit der Vollduplex-Kommunikation. Leicht anpassbar über EEPROM. 

Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger als Alternative zur Funkverbindung. Für den Fall, dass eine Funksteuerung nicht zulässig ist oder keine geladenen Batterien vorhanden sind, kann die Funkfernsteuerung mit einer Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger verwendet werden. Beim Einsatz einer Kabelverbindung wird der Sender vom Empfänger mit Strom versorgt. 

Wechselbare Speicherkarte. Schnelle und einfache Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch ein Ersatzgerät bei Ausfall von Sender oder Empfänger. Ist der Sender vollständig zerstört, kann das Ersatzgerät das EEPROM des Empfängers kopieren. 

Die externe Anzeige ermöglicht eine schnelle und einfache Fehlersuche und -behebung, damit der Benutzer den Vorfall so schnell wie möglich erkennt.

Möglichkeit, mit mehreren Sendern und einem einzigen Empfänger zu arbeiten. Das erste angeschlossene Gerät übernimmt die Steuerung der Maschine.

Für Situationen, in denen der Einsatz von zwei oder mehreren unabhängigen, sich simultan bewegenden Kränen erforderlich ist. Die Master-Sender können wählen, ob sie mit mehreren Empfängern gleichzeitig oder nur mit einem von ihnen arbeiten. 

Möglichkeit, mit einem einzigen Sender und mehreren Empfängern gleichzeitig zu arbeiten. 

Spezifikationen

Empfänger MP20 A  MP20 V 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd  Kat. 3 – PLd 
Zugangsschutz  IP65/NEMA4  IP65/NEMA4 
Frequenzband  Multiband (400–930 MHz)  Multiband (400–930 MHz) 
Wechselspannungsversorgung  NA NA
Gleichspannungsversorgung  9–35 VDC  9–35 VDC 
Antenne  Extern/Intern (Standard)  Extern/Intern (Standard) 
Herausnehmbares EEPROM  Extern  Extern 
Signalisierung  Extern  Extern 
EIN/AUS-Ausgänge (Max.)  28 12
Analogausgänge (Max.)  8 (PWM)  8 (Spannung) 
CANopen Ja Ja
EIN/AUS-Eingänge (Max.)  24 24
Analogeingänge (Max.)  5 5
Maximaler Ausgangsstrom  2A  2 mA 
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F)  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) 
Gewicht   1350 Gramm  1350 Gramm 
Abmessungen (L x B x H mm)  245 x 160 x 80  245 x 160 x 80 
Kabelanschluss  Ja Ja
Passende Sender  T70 2/T70 2 HALL 
IK2/IK3/IK4 
T70 2/T70 2 HALL 
IK2/IK3/IK4 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt MP20 Receiver Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 01 Mai, 2019 872.5 KB .pdf
Benutzerhandbuch MP20A Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 29 Mai, 2019 3.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP20A Receiver User Manual Englisch Mehrfach 28 Mrz, 2019 3.7 MB .pdf
Datenblatt MP20A/MP20V Receiver Data Sheet Englisch Mehrfach 29 Okt, 2020 869.4 KB .pdf
Benutzerhandbuch MP20V Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 29 Mai, 2019 3.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP20V Receiver User Manual Englisch Mehrfach 28 Mrz, 2019 3.7 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • MPCAN
    MPCAN
    Der MPCAN ist unser Spezialempfänger für Maschinen, die über CAN-Bus-Kommunikation gesteuert werden und ständigen Informationsaustausch erfordern.
  • Der Empfänger MP08
    MP08
    Der MP08 ist ein kompakter Empfänger in zwei Varianten (A und V). Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung). Dieser Empfänger wird in Arbeits- und Servicekränen eingesetzt.

Verwandte Geschäftsfelder